|
スタンダードなパチン錠タイプ
![]() ・2年連続値下げしました。 ・決められたサイズにピッタリ収まるフリーサイズのパチン錠タイプの制御盤ボックス。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
スタンダードなパチン錠タイプ
![]() ・2年連続値下げしました。 ・決められたサイズにピッタリ収まるフリーサイズのパチン錠タイプの制御盤ボックス。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm |
| 本体 | 1.6mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~700mm | 1mm |
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm |

| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 7,390 | 8,880 | 10,520 | - | - |
| 300~399 | 8,850 | 9,540 | 11,270 | 12,110 | 14,870 | |
| 400~499 | 10,360 | 11,250 | 12,730 | 15,290 | 17,630 | |
| 500~599 | 11,210 | 12,310 | 14,000 | 18,160 | 20,910 | |
| 600~699 | 12,020 | 15,370 | 16,910 | 21,180 | 24,290 | |
| 700~800 | 14,590 | 16,270 | 20,600 | 23,760 | 26,950 | |
| 140~155 | 200~299 | 7,720 | 8,990 | 11,930 | - | - |
| 300~399 | 9,000 | 10,800 | 12,780 | 13,860 | 16,340 | |
| 400~499 | 10,660 | 12,900 | 13,010 | 15,610 | 18,010 | |
| 500~599 | 11,410 | 13,100 | 14,300 | 18,570 | 21,490 | |
| 600~699 | 12,260 | 16,900 | 18,590 | 21,770 | 25,220 | |
| 700~800 | 14,890 | 17,890 | 21,180 | 24,750 | 27,940 | |
| 160~195 | 200~299 | 7,610 | 9,090 | 10,910 | - | - |
| 300~399 | 9,150 | 9,800 | 12,100 | 13,150 | 16,700 | |
| 400~499 | 10,860 | 12,200 | 13,250 | 17,140 | 18,380 | |
| 500~599 | 12,150 | 13,370 | 15,690 | 18,950 | 22,220 | |
| 600~699 | 13,060 | 16,030 | 18,970 | 22,480 | 26,170 | |
| 700~800 | 15,220 | 18,280 | 21,860 | 25,670 | 28,960 | |
| 200~245 | 200~299 | 7,940 | 9,620 | 11,820 | - | - |
| 300~399 | 9,570 | 11,800 | 14,270 | 15,190 | 17,370 | |
| 400~499 | 13,060 | 14,250 | 16,460 | 17,790 | 19,100 | |
| 500~599 | 14,030 | 15,460 | 17,930 | 19,650 | 23,340 | |
| 600~699 | 15,070 | 17,960 | 19,690 | 23,610 | 27,710 | |
| 700~800 | 15,850 | 19,060 | 23,030 | 27,230 | 30,630 | |
| 250~295 | 200~299 | 8,200 | 9,860 | 12,160 | - | - |
| 300~399 | 11,390 | 12,380 | 14,700 | 16,890 | 17,980 | |
| 400~499 | 13,420 | 14,670 | 17,170 | 18,410 | 19,780 | |
| 500~599 | 14,440 | 15,930 | 18,700 | 20,310 | 24,430 | |
| 600~699 | 15,550 | 18,530 | 22,080 | 24,700 | 29,430 | |
| 700~800 | 17,630 | 19,680 | 24,120 | 28,830 | 32,470 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 13,570 | 16,320 | 18,320 | 19,530 | |
| 400~499 | - | 16,310 | 17,730 | 19,990 | 21,480 | |
| 500~599 | - | 18,580 | 20,070 | 22,030 | 26,700 | |
| 600~699 | - | 20,130 | 22,100 | 27,000 | 31,110 | |
| 700~800 | - | 21,170 | 26,390 | 30,500 | 34,260 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 24,420 | 27,300 | 30,330 | |
| 500~599 | - | - | 27,850 | 31,690 | 34,990 | |
| 600~699 | - | - | 30,880 | 34,920 | 38,700 | |
| 700~800 | - | - | 33,900 | 38,280 | 42,400 |

| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)