|
板厚2.3mmでフリーサイズ
![]() ・FSAシリーズの板厚を2.3mmにした制御盤ボックス。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1 加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
板厚2.3mmでフリーサイズ
![]() ・FSAシリーズの板厚を2.3mmにした制御盤ボックス。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1 加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~799 | 800~899 | 900~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 |
| 100~155 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | 22,110 | 23,730 | 27,440 | 29,180 | 39,460 | 43,440 | 53,350 | - | - | - | |
| 500~599 | 23,220 | 27,100 | 29,250 | 39,020 | 44,730 | 49,290 | 59,920 | 64,350 | 70,880 | 75,350 | |
| 600~699 | 26,130 | 28,540 | 39,460 | 44,650 | 49,940 | 55,140 | 66,270 | 71,540 | 78,560 | 83,750 | |
| 700~799 | 27,450 | 37,520 | 43,520 | 49,290 | 55,220 | 61,070 | 73,410 | 78,960 | 86,400 | 92,060 | |
| 800~899 | 33,330 | 40,800 | 47,290 | 53,790 | 60,200 | 67,410 | 79,750 | 86,240 | 94,430 | 100,780 | |
| 900~1000 | 37,100 | 44,160 | 51,290 | 58,280 | 65,630 | 73,110 | 86,320 | 93,370 | 102,280 | 109,190 | |
| 160~195 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | 22,640 | 24,380 | 28,130 | 29,940 | 41,800 | 45,940 | 54,650 | - | - | - | |
| 500~599 | 23,870 | 27,860 | 30,070 | 41,290 | 47,290 | 52,010 | 61,200 | 65,770 | 72,320 | 76,910 | |
| 600~699 | 26,880 | 29,390 | 41,800 | 47,220 | 52,650 | 58,070 | 67,560 | 72,980 | 80,010 | 85,300 | |
| 700~799 | 28,190 | 39,880 | 46,010 | 51,930 | 58,140 | 64,490 | 74,690 | 80,320 | 88,160 | 93,910 | |
| 800~899 | 35,680 | 43,440 | 50,080 | 56,710 | 63,410 | 70,690 | 81,030 | 87,660 | 95,820 | 102,240 | |
| 900~1000 | 39,670 | 46,940 | 54,220 | 61,350 | 68,900 | 76,620 | 87,660 | 94,730 | 103,620 | 110,580 | |
| 200~245 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | 25,150 | 26,470 | 29,160 | 31,970 | 44,800 | 49,220 | 56,570 | - | - | - | |
| 500~599 | 26,540 | 28,890 | 32,100 | 45,520 | 50,500 | 55,500 | 63,200 | 67,770 | 74,520 | 79,040 | |
| 600~699 | 28,760 | 31,460 | 44,870 | 50,500 | 56,140 | 61,840 | 69,550 | 75,470 | 82,180 | 87,400 | |
| 700~799 | 30,250 | 43,090 | 49,370 | 55,500 | 61,840 | 68,480 | 76,750 | 82,390 | 90,370 | 96,010 | |
| 800~899 | 39,880 | 46,800 | 53,650 | 60,490 | 67,340 | 74,970 | 83,110 | 89,730 | 98,020 | 104,330 | |
| 900~1000 | 43,020 | 50,580 | 58,070 | 65,410 | 73,620 | 81,170 | 89,730 | 96,790 | 105,810 | 113,040 | |
| 250~295 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | 25,780 | 27,930 | 30,890 | 32,970 | 47,800 | 52,370 | 57,990 | - | - | - | |
| 500~599 | 28,040 | 30,680 | 33,030 | 48,440 | 53,790 | 58,920 | 64,700 | 69,340 | 76,160 | 80,790 | |
| 600~699 | 29,610 | 32,460 | 47,800 | 53,650 | 59,920 | 65,840 | 71,410 | 77,040 | 84,140 | 89,530 | |
| 700~799 | 31,180 | 46,010 | 52,430 | 58,920 | 65,840 | 72,410 | 78,260 | 83,960 | 91,960 | 97,700 | |
| 800~899 | 42,730 | 50,010 | 56,990 | 64,130 | 71,540 | 79,110 | 84,670 | 91,300 | 99,620 | 106,000 | |
| 900~1000 | 46,080 | 54,010 | 61,630 | 69,260 | 77,830 | 85,530 | 91,300 | 98,360 | 107,380 | 114,570 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | 29,610 | 31,970 | 34,100 | 51,010 | 55,780 | 61,280 | - | - | - | |
| 500~599 | - | 31,680 | 34,250 | 51,790 | 57,280 | 62,630 | 68,200 | 73,050 | 80,180 | 85,090 | |
| 600~699 | - | 33,460 | 51,010 | 57,220 | 63,710 | 69,770 | 75,040 | 80,890 | 88,330 | 94,000 | |
| 700~799 | - | 49,220 | 56,000 | 62,770 | 69,900 | 76,620 | 82,170 | 88,090 | 96,450 | 102,450 | |
| 800~899 | - | 53,430 | 60,780 | 68,200 | 75,900 | 83,670 | 88,810 | 95,660 | 104,290 | 111,480 | |
| 900~1000 | - | 57,710 | 65,700 | 73,690 | 82,390 | 90,300 | 95,720 | 102,930 | 112,580 | 119,800 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 44,160 | 49,370 | 54,570 | 59,710 | 65,050 | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | 49,370 | 55,710 | 61,420 | 67,050 | 72,540 | 77,540 | 84,310 | 89,380 | |
| 600~699 | - | - | 54,570 | 61,350 | 67,690 | 74,110 | 79,320 | 85,320 | 92,370 | 98,200 | |
| 700~799 | - | - | 59,780 | 67,130 | 74,190 | 81,240 | 86,600 | 92,730 | 100,700 | 106,880 | |
| 800~899 | - | - | 64,770 | 72,900 | 80,470 | 88,520 | 93,510 | 100,430 | 108,730 | 115,950 | |
| 900~1000 | - | - | 69,980 | 78,540 | 87,170 | 95,440 | 100,570 | 108,000 | 116,990 | 124,580 |
| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
| 板厚 | 扉 | 2.3mm |
| 本体 | 2.3mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~1200mm | 1mm |
| H(高さ) | 400~1000mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm |
| Wが800mm以上は両開き | ||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)