|
4点ネジ止め式中継用ボックスです。
![]() ・穴加工の有無に関わらず5日目出荷。*
・表面処理はヘアラインと鏡面仕上げから選択可能。 ・脱落防止ネジ(M5)を採用。 *:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 ![]() ![]() |
|
4点ネジ止め式中継用ボックスです。
![]() ・穴加工の有無に関わらず5日目出荷。*
・表面処理はヘアラインと鏡面仕上げから選択可能。 ・脱落防止ネジ(M5)を採用。 *:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 ![]() ![]() |
| 板厚 | 扉 | 1.5mm | SUS304 |
| 本体 | 1.5mm | SUS304 | |
| 中板 | 2.3mm | SPHC | |
| サイズ | 範囲 | 単位 | |
| W(幅) | 200~700mm | 10mm | |
| H(高さ) | 200~800mm | 10mm | |
| D(奥行き) | 100~350mm | 10mm | |
| D | H/W | 200~290 | 300~390 | 400~490 | 500~590 | 600~700 |
| 100~130 | 200~290 | 47,930 | 50,150 | 54,270 | 63,500 | 70,410 |
| 300~390 | 50,780 | 53,950 | 59,850 | 68,650 | 79,610 | |
| 400~490 | 53,950 | 56,600 | 67,050 | 78,200 | 84,460 | |
| 500~590 | 63,710 | 67,050 | 74,820 | 85,350 | 95,820 | |
| 600~690 | 64,380 | 79,610 | 85,350 | 99,940 | 114,100 | |
| 700~800 | 71,710 | 83,130 | 97,080 | 114,210 | 124,680 | |
| 140~150 | 200~290 | 47,930 | 52,260 | 54,270 | 63,500 | 70,410 |
| 300~390 | 50,780 | 56,070 | 59,030 | 73,630 | 79,610 | |
| 400~490 | 53,950 | 58,710 | 71,940 | 84,460 | 84,460 | |
| 500~590 | 63,710 | 70,860 | 83,300 | 85,350 | 97,930 | |
| 600~690 | 64,380 | 79,610 | 85,350 | 99,940 | 116,210 | |
| 700~800 | 77,950 | 83,130 | 97,080 | 114,210 | 126,790 | |
| 160~190 | 200~290 | - | 58,120 | 58,530 | 64,960 | 78,880 |
| 300~390 | 58,120 | 58,760 | 59,980 | 70,960 | 79,730 | |
| 400~490 | 58,530 | 59,980 | 73,910 | 83,420 | 84,600 | |
| 500~590 | 63,880 | 70,960 | 83,420 | 86,940 | 101,840 | |
| 600~690 | 70,830 | 79,730 | 87,250 | 103,430 | 120,870 | |
| 700~800 | 81,650 | 83,760 | 100,260 | 118,650 | 134,190 | |
| 200~240 | 200~290 | - | 58,220 | 58,640 | 78,300 | 79,020 |
| 300~390 | 58,220 | 65,370 | 73,750 | 79,350 | 79,640 | |
| 400~490 | 63,780 | 73,750 | 78,000 | 83,580 | 112,030 | |
| 500~590 | 78,300 | 79,350 | 83,130 | 90,420 | 113,140 | |
| 600~690 | 79,020 | 82,500 | 112,030 | 113,140 | 128,160 | |
| 700~800 | 81,810 | 87,570 | 115,150 | 125,940 | 142,120 | |
| 250~290 | 200~290 | - | - | 59,030 | 78,430 | 79,160 |
| 300~390 | - | 73,440 | 73,880 | 79,490 | 82,500 | |
| 400~490 | 65,860 | 73,880 | 78,690 | 84,400 | 112,200 | |
| 500~590 | 78,430 | 79,490 | 99,740 | 106,830 | 112,620 | |
| 600~690 | 79,160 | 85,030 | 100,830 | 113,890 | 136,300 | |
| 700~800 | 81,960 | 90,420 | 115,330 | 133,560 | 151,000 | |
| 300~350 | 200~290 | - | - | 73,760 | 79,300 | 88,140 |
| 300~390 | - | 73,560 | 74,570 | 84,080 | 89,790 | |
| 400~490 | 73,760 | 74,570 | 81,230 | 105,530 | 112,370 | |
| 500~590 | 79,300 | 85,350 | 99,890 | 112,710 | 123,410 | |
| 600~690 | 90,300 | 92,640 | 112,370 | 124,990 | 144,340 | |
| 700~800 | 99,880 | 98,670 | 121,820 | 141,480 | 159,560 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 5日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)