ドライバー 絶縁トルクドライバー
締付トルク値10~50kgf・cmの範囲で調整可能です

・締め付けトルク値は10~50kgf・cmの範囲で最小0.25kgf・cmの刻みで調整できます。
・ビット以外はすべて絶縁されていますので、電気機器のネジ締めに大変便利です。
・セットしたトルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し、それが確認できる音、または手応えで感知できます。
・トルク調整スリーブに触れずにネジ締めができるように自在に回転するプロテクタを装着しています。
・ネジ径によるトルク値の表示をしていますので、使用ネジの箇所にセットするだけでネジ径にあったトルク値でネジ締めができます。
・重量:410g
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式単価(¥) 
TD500 13,500

納期

出荷日
1~5個翌日(当日)
6個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

ドライバー 絶縁トルクドライバー:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る