ドライバー オフセットラチェットセット
早回し機構付のオフセットラチェットセットです

・オフセットラチェットセットに、使用頻度の高い(+)/(−)および、六角ビットをセットしています。
・替ビットのホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ。
・替ビットサイズは(+)#00,#1,#2,(−)4.5,6ドライバー オフセットラチェットセット:関連画像1.5,2,2.5,3,4
・早回し機構付。
・重さ:60g
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式単価(¥) 
DR061,940

納期

出荷日
1~5個翌日(当日)
6個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

ドライバー オフセットラチェットセット:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る