ドライバー フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー
制御盤内やボックス内での作業に最適です

・フレキシブルシャフトを使わず直接ビットをドライバーに取り付けてスタビー型ラチェットドライバーとしても使えます。
・対辺6.35mmのビット4本付属:+ACRNo.1、+ACRNo.2、−6x+2両頭、+3
・高級クロームバナジウム鋼
・最大トルク:50kgfcm
・フレキシブルシャフト長=190cm
・セットの重さ:217g
・ACR=アンチカムアウトリセスの略。米国フィリップス・スクリュー社の登録商標・PAT商品。ドライバー先端部にくさびの原理を応用。締め付け部先端部に水平のギザを入れ、ネジから刃先が浮き上がる(カムアウト)を防止します。
 

規格表

ドライバー フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー:関連画像

型式単価(¥) 
NO.3531,900

納期

出荷日
1~5個3日目
6個~都度見積
1個から注文OK!

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス