スタビー両頭差換式ドライバー
制御盤内やボックス内での作業に最適です

全長33mmのスタビードライバーです。ドライバーが入らないような制御板内やボックス内での作業に向きます。
差替えビットは6.35mm規格ですので同規格品の差替えが可能です。
●一般のスタビーの半分以下のサイズ(33mm)。重さ:25g
●材質:ハンドルはアセテート樹脂、ビットはクロームバナジウム鋼(−2x+6の両頭タイプ)。
 

規格表

型式基準単価
NO.60¥400

納期

ドライバー スタビー両頭差換式ドライバー:関連画像

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス