|
クッショングリップで+、-が色分けされています
![]() ・ネジに余裕の締め付け力。 ・クロームバナージューム鋼、全身焼入れ。 ・刃先は、高精度のブラックポイント加工、 マグネット入り。 |
|
クッショングリップで+、-が色分けされています
![]() ・ネジに余裕の締め付け力。 ・クロームバナージューム鋼、全身焼入れ。 ・刃先は、高精度のブラックポイント加工、 マグネット入り。 |
| 型式 | ドライバ タイプ | 先端サイズ | 軸長 mm | 軸径 mm | グリップ 径mm | 長さ mm | 重さ | 単価 | |
| 刃幅mm | 刃厚mm | ||||||||
| 220-5.5-75 | マイナス | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 32.0 | 156.5 | 60g | 380 |
| 220-6-100 | 6.0 | 0.9 | 100 | 6.4 | 41.0 | 200 | 113g | 530 | |
| 220-1-75 | プラス | No.1 | 75 | 5.5 | 32.0 | 156.5 | 60g | 380 | |
| 220-2-200 | No.2 | 200 | 6.4 | 41.0 | 300 | 139g | 620 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)