|
手にやさしいクッショングリップを採用
![]() ・クロームバナジューム鋼、全身焼入れで強靭な軸。 ・黒クロームメッキ仕上げ。 ・マイナスの刃先は、ストレートに近くカットしています。マグネット入り。 |
|
手にやさしいクッショングリップを採用
![]() ・クロームバナジューム鋼、全身焼入れで強靭な軸。 ・黒クロームメッキ仕上げ。 ・マイナスの刃先は、ストレートに近くカットしています。マグネット入り。 |
| 型式 | ドライバ タイプ | 先端サイズ | 軸長 mm | 軸径 mm | グリップ 径mm | 長さ mm | 重さ | 単価 | |
| 刃幅mm | 刃厚mm | ||||||||
| 600-5.5-75 | マイナス | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 29 | 182 | 82g | 450 |
| 600-6-100 | 6.0 | 0.9 | 100 | 6.4 | 32 | 215 | 123g | 550 | |
| 600-8-150 | 8.0 | 1.1 | 150 | 8.0 | 35 | 275 | 182g | 830 | |
| 600-1-75 | プラス | No.1 | 75 | 5.5 | 29 | 182 | 82g | 470 | |
| 600-2-100 | No.2 | 100 | 6.4 | 32 | 215 | 123g | 580 | ||
| 600-3-150 | No.3 | 150 | 8.0 | 35 | 275 | 184g | 860 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)