
| 型式 | 基準単価 |
| IS-1 | ¥5,640 |

| 裸圧着リングの呼び | 最大使用電流(A) | 電線組合わせ | IS-I ダイス部 の呼び | |||
| 同一電線 | 異なる電線 | |||||
| φ1.6mmまたは φ2.0mm | φ2mmまたは φ3.5mm | φ2.6mmまたは φ5.5mm | ||||
| 小 | 20 | 2本 | − | − | φ1.6mm 1本と0.75mm 1本 | 16×2 ○小 |
| φ1.6mm 2本と0.75mm 1本 | ||||||
| 3〜4本 | 2本 | − | φ2.0mm 1本と1.6mm 1本 | 小 | ||
| 中 | 30 | 5〜6本 | 3〜4本 | 2本 | φ2.0mm 1本と1.6mm 3〜5本 | 中 |
| φ2.0mm 2本と1.6mm 1〜3本 | ||||||
| φ2.0mm 3本と1.6mm 1本 | ||||||
| φ2.6mm 1本と1.6mm 1〜3本 | ||||||
| φ2.6mm 1本と2.0mm 1〜2本 | ||||||
| φ2.6mm 2本と1.6mm 1本 | ||||||
| φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本 | ||||||
| 大 | 30 | 7本 | 5本 | 3本 | φ2.0mm 1本と1.6mm 6本 | 大 |
| φ2.0mm 2本と1.6mm 4本 | ||||||
| φ2.0mm 3本と1.6mm 2本 | ||||||
| φ2.0mm 4本と1.6mm 1本 | ||||||
| φ2.6mm 1本と2.0mm 3本 | ||||||
| φ2.6mm 2本と1.6mm 2本 | ||||||
| φ2.6mm 2本と2.0mm 1本 | ||||||
| φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本 | ||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)