皮むきニッパー
電線の被覆向きに 適したニッパーです

●ビニール線やゴム線の被覆の中の心線にキズをつけずに被覆だけをむきとるニッパー。心線の太さは0.8mmと1.5
mmの二種類あります。
●材質:SMN-CV
●熱処理:無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
●硬度(刃部):HRC 59〜62
●樹脂グリップ
 

規格表

ニッパー・その他 皮むきニッパー:関連画像
型式基準単価呼び寸法
(mm)
寸法切断能力径mm重さ
(g)
aa2bcHI鉄線銅線
10-125¥2,650125141049220.81.51.2φ2.0φ80
10-150¥2,75015015105023.70.81.51.6φ2.6φ110

納期

ニッパー・その他 皮むきニッパー:関連画像

概要仕様


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス