|
セットナベ小ネジ、ステンレス製
![]() ・1パック(10個入り)または箱単位(個数は下記表内に記載)での販売になります。 |
|
セットナベ小ネジ、ステンレス製
![]() ・1パック(10個入り)または箱単位(個数は下記表内に記載)での販売になります。 |
| 型式 | ネジ径 | 首下長さ L (mm) | 箱入り数 (個/箱) | 重量 (g/個) | バラチャージ | 基準単価 | スライド単価 | 箱入商品 | |
| 基準単価 | スライド単価 | ||||||||
| 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック | 1~9箱 | 10~99箱 | |||||
| SSET3 | M2.6 | 8 | 1500 | 0.56 | +¥130/パック | ¥280 | ¥140 | ¥12,132 | ¥10,665 |
| 12 | 1000 | 0.69 | ¥420 | ¥210 | ¥14,241 | ¥12,528 | |||
| M3 | 8 | 2000 | 0.78 | ¥240 | ¥120 | ¥10,384 | ¥9,135 | ||
| 12 | 1000 | 0.94 | ¥240 | ¥120 | ¥5,852 | ¥5,148 | |||
| 15 | 1000 | 1.09 | ¥250 | ¥125 | ¥6,346 | ¥5,580 | |||
| M4 | 8 | 1000 | 1.66 | ¥300 | ¥150 | ¥8,398 | ¥7,380 | ||
| 12 | 500 | 1.96 | ¥310 | ¥155 | ¥4,503 | ¥3,960 | |||
| 15 | 500 | 2.2 | ¥330 | ¥165 | ¥5,083 | ¥4,473 | |||
| 20 | 500 | 2.58 | ¥360 | ¥180 | ¥5,738 | ¥5,040 | |||
| M5 | 8 | 500 | 2.95 | ¥400 | ¥200 | ¥6,926 | ¥6,093 | ||
| 12 | 500 | 3.44 | ¥450 | ¥225 | ¥7,762 | ¥6,822 | |||
| 15 | 500 | 3.8 | ¥460 | ¥230 | ¥8,275 | ¥7,281 | |||


| M2.6 | M3 | M4 | M5 | |
| a | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 |
| b | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| φc | 7.5 | 8 | 10 | 10 |
| φd | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)