ケーブルクランプ 多連ボックス用クランプ本体
多連ボックス用クランプ本体

・ケーブルを保持するフレーム部とゴムブッシュは共に分割構造を採用しているため、コネクタや端子類が既に接続済みのケーブルへの追加も容易に行えます。
・保護構造IP54の防水・防塵構造の標準品と、フレーム表面に金属メッキ処理を施したEMC対応タイプがあります。
・EMCシールドタイプは、金属メッキされたフレームと導電性の専用ブッシュおよび導電性ガスケットにより構成されております。IP54相当の保護構造に加え、専用ブッシュから取付側の筐体やパネルまで導通可能となるため、電線の固定とシールド処理が同時に行えます。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 単 価 重量(g)
1~19個 20~29個 30~49個 50~99個
KDL16-2 2,700 2,670 2,500 2,350 65.2
KDL16-4 2,700 2,670 2,500 2,350 66.0
KDL24-3 2,700 2,670 2,500 2,350 86.2
KDL24-5 3,000 2,960 2,770 2,610 91.2
EMKDL-16-4 4,500 4,290 4,000 3,750 77.2
KDL2-10 3,900 3,850 3,610 3,390 141.8

納期

出荷日
1~5個 5日目
6個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る