|
パネル取付用ロックナット
![]() ・欧州ネジタイプのケーブルクランプをパネルなどに取り付ける際に使用する専用ロックナットです。 ![]() ・10個単位の販売になりました。 |
|
パネル取付用ロックナット
![]() ・欧州ネジタイプのケーブルクランプをパネルなどに取り付ける際に使用する専用ロックナットです。 ![]() ・10個単位の販売になりました。 |

| 型式 | 型式 (色 ) | 型式 (パック数) | 適合 ケーブル クランプ | PGネジ サイズ | サイズ | 重量 (g/個) | 単 価 | |||||
| SW | A | B | C | 1~19パック | 20~29パック | 30~99パック | ||||||
| GMP-GL7 | G (グレー) B (黒) | 10P (10個単位) | ST/BS PGネジタイプ | 7 | - | 21 | 19 | 5 | 1.2 | 760 | 550 | 520 |
| GMP-GL9 | 9 | - | 24 | 22 | 5 | 1.6 | 760 | 550 | 520 | |||
| GMP-GL11 | 11 | - | 26 | 24 | 5 | 1.6 | 850 | 650 | 620 | |||
| GMP-GL13.5 | 13.5 | - | 29 | 27 | 6 | 2.4 | 850 | 650 | 620 | |||
| GMP-GL16 | 16 | - | 33 | 30 | 6 | 3.1 | 1,020 | 780 | 740 | |||
| GMP-GL21 | 21 | - | 39 | 36 | 7 | 4.6 | 1,270 | 970 | 920 | |||
| GMP-GL29 | 29 | - | 50 | 46 | 7 | 7.2 | 2,120 | 1,620 | 1,540 | |||
| GMP-GLM12 | ST/ BS タイプ | M12×1.5 | 17 | 18.7 | 17 | 5 | 0.9 | 510 | 390 | 370 | ||
| GMP-GLM16 | M16×1.5 | 22 | 24.2 | 22 | 5 | 1.5 | 680 | 520 | 490 | |||
| GMP-GLM20 | M20×1.5 | 27 | 29.7 | 26 | 6 | 2.5 | 770 | 590 | 560 | |||
| GMP-GLM25 | M25×1.5 | 34 | 37.4 | 32 | 6 | 4.1 | 940 | 720 | 680 | |||
| GMP-GLM32 | M32×1.5 | 41 | 45.1 | 41 | 7 | 5.7 | 2,210 | 1,690 | 1,610 | |||
| GMP-GLM40 | M40×1.5 | 50 | 55 | 50 | 7 | 8.1 | 3,830 | 2,930 | 2,780 | |||
| 型式 | 型式 (パック数) | 適合 ケーブル クランプ | PGネジ サイズ | サイズ | 重量 (g/個) | 単 価 | |||||
| SW | A | B | C | 1~19パック | 20~29パック | 30~99パック | |||||
| SMM-7 | 10P (10個単位) | MSS PGネジタイプ | 7 | - | 16.6 | 15 | 2.8 | 1.7 | 510 | 390 | 370 |
| SMM-9 | 9 | - | 20 | 18 | 2.8 | 2.2 | 510 | 390 | 370 | ||
| SMM-11 | 11 | - | 23.5 | 21 | 3 | 2.9 | 510 | 390 | 370 | ||
| SMM-13.5 | 13.5 | - | 25.5 | 23 | 3 | 3.4 | 510 | 390 | 370 | ||
| SMM-16 | 16 | - | 29 | 26 | 3 | 5 | 590 | 450 | 430 | ||
| SMM-21 | 21 | - | 35.5 | 32 | 3.5 | 7.8 | 930 | 710 | 670 | ||
| SMM-29 | 29 | - | 45 | 41 | 4 | 12.9 | 1,440 | 1,150 | 1,090 | ||
| SM-M12 | MS Mネジタイプ | M12×1.5 | 15 | 16.5 | 15 | 3 | 2.1 | 1,020 | 780 | 740 | |
| SM-M16 | M16×1.5 | 19 | 20.9 | 19 | 3 | 2.9 | 1,190 | 910 | 860 | ||
| SM-M20 | M20×1.5 | 24 | 26.4 | 24 | 3.5 | 5.5 | 1,280 | 980 | 930 | ||
| SM-M25 | M25×1.5 | 30 | 33 | 30 | 4 | 9.9 | 2,040 | 1,560 | 1,480 | ||
| SM-M32 | M32×1.5 | 36 | 39.6 | 36 | 4 | 11 | 3,060 | 2,340 | 2,220 | ||
| SM-M40 | M40×1.5 | 46 | 50.6 | 46 | 5 | 24.8 | 4,590 | 3,510 | 3,330 | ||
| 出荷日 | |
| 1~30個 | 翌日(当日) |
| 31個~ | 都度見積 |

TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)