|
ケーブルクランプ(ST、BSタイプ)専用ゴムパッキン
![]() ・欧州ネジタイプケーブルクランプ(ST、BSタイプ)専用のゴムパッキンです。 ・ケーブルクランプ取付時にパネル前面または、背面に組み付けて使用します。 ・ロックナットの使用により、中継ボックス穴加工有りタイプへの使用が可能です。 ![]() ・10個単位の販売になりました。 |
|
ケーブルクランプ(ST、BSタイプ)専用ゴムパッキン
![]() ・欧州ネジタイプケーブルクランプ(ST、BSタイプ)専用のゴムパッキンです。 ・ケーブルクランプ取付時にパネル前面または、背面に組み付けて使用します。 ・ロックナットの使用により、中継ボックス穴加工有りタイプへの使用が可能です。 ![]() ・10個単位の販売になりました。 |

| タイプ | 型式 | 型式 (パック数) | サイズ | 重量(g) | 単価(¥) | ||||
| A | B | C | 1~19パック | 20~29パック | 100~299個 | ||||
| PGネジタイプ | GP7 | 10P (10個単位) | 16 | 12 | 1 | 0.1 | 250 | 190 | 180 |
| GP9 | 21 | 15 | 2 | 0.4 | 250 | 190 | 180 | ||
| GP11 | 24 | 18 | 2 | 0.5 | 340 | 260 | 250 | ||
| GP13.5 | 27 | 20 | 2 | 0.6 | 340 | 260 | 250 | ||
| GP16 | 29 | 22 | 2 | 0.8 | 420 | 320 | 300 | ||
| GP21 | 35 | 28 | 2 | 0.9 | 510 | 390 | 370 | ||
| GP29 | 47 | 37 | 2 | 1.7 | 1,020 | 780 | 740 | ||
| Mネジタイプ | GP-M12 | 17 | 11.5 | 1.5 | 0.2 | 250 | 190 | 180 | |
| GP-M16 | 25 | 15.5 | 1.5 | 0.6 | 340 | 260 | 250 | ||
| GP-M20 | 31 | 19.5 | 1.5 | 0.9 | 420 | 320 | 300 | ||
| GP-M25 | 38 | 24.5 | 2 | 1.9 | 600 | 460 | 440 | ||
| GP-M32 | 48 | 31.5 | 2 | 2.9 | 770 | 590 | 560 | ||
| GP-M40 | 60 | 39.5 | 2 | 4.6 | 1,280 | 980 | 930 | ||
| 出荷日 | |
| 1~30個 | 翌日(当日) |
| 31個~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)