|
IP68取得ケーブルクランプ
![]() ・キャップは人間工学に基づいて設計され手でつかみやすい構造です。 ・キャップ内側に特殊な突起構造を持ち、震動でゆるむことがありません。 ・工具を使わずに簡単に固定できます。 ・防水構造IP68 ・Mねじ UL/c-UL:E79903 VDE:135320 ・PGねじ UL/c-UL:E79903 CSA:LR50370 |
|
IP68取得ケーブルクランプ
![]() ・キャップは人間工学に基づいて設計され手でつかみやすい構造です。 ・キャップ内側に特殊な突起構造を持ち、震動でゆるむことがありません。 ・工具を使わずに簡単に固定できます。 ・防水構造IP68 ・Mねじ UL/c-UL:E79903 VDE:135320 ・PGねじ UL/c-UL:E79903 CSA:LR50370 |


| 型式 | 色 | ネジ サイズ | サイズ | 適合ケーブル外径 | 適合ロックナット | 適合ゴムパッキン | 単 価 | 重量(g) | ネジ外径 (mm) | ||||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | 1~49個 | 50~99個 | 100~299個 | ||||||||
| ST7 | G (グレー) B (黒) | PG7 | 15 | 16.5 | 7 | 32 | 27 | 8 | 13 | φ2.5~6.5 | GMP-GL7 | GP7 | 290 | 204 | 148 | 3.6 | 12.5 |
| ST9 | PG9 | 19 | 21 | 8.5 | 35 | 30 | 8 | 15.5 | φ3.5~8 | GMP-GL9 | GP9 | 290 | 204 | 148 | 6 | 15.2 | |
| ST11 | PG11 | 22 | 24.5 | 10.5 | 38 | 32 | 8 | 17 | φ4~10 | GMP-GL11 | GP11 | 320 | 229 | 175 | 9 | 18.6 | |
| ST13.5 | PG13.5 | 24 | 26.5 | 12.5 | 41 | 34 | 9 | 18 | φ6~12 | GMP-GL13.5 | GP13.5 | 370 | 272 | 208 | 9.9 | 20.4 | |
| ST16 | PG16 | 27 | 29.5 | 14.5 | 44 | 36 | 10 | 18.5 | φ9~14 | GMP-GL16 | GP16 | 410 | 306 | 225 | 14 | 22.5 | |
| ST21 | PG21 | 33 | 35.5 | 18.5 | 49 | 40 | 11 | 22.5 | φ13~18 | GMP-GL21 | GP21 | 570 | 442 | 338 | 22.1 | 28.3 | |
| ST29 | PG29 | 42 | 46.5 | 25.5 | 55 | 46 | 11 | 26 | φ14~25 | GMP-GL29 | GP29 | 990 | 799 | 611 | 37.6 | 37.0 | |
| 型式 | 色 | ネジ サイズ | サイズ | 適合ケーブル外径 | 適合ロックナット | 適合ゴムパッキン | 単 価 | 重量(g) | ネジ外径 (mm) | ||||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | 1~49個 | 50~99個 | 100~299個 | ||||||||
| ST-M12 | G (グレー) B (黒) | M12×1.5 | 15 | 16.6 | 7.4 | 30 | 26.5 | 8 | 13 | φ3.5~7 | GMP-GLM12 | GP-M12 | 260 | 179 | 126 | 3.3 | 12 |
| ST-M16 | M16×1.5 | 19 | 21.1 | 10 | 34 | 29 | 8 | 15.2 | φ4.5~10 | GMP-GLM16 | GP-M16 | 310 | 221 | 156 | 6.0 | 16 | |
| ST-M20 | M20×1.5 | 25 | 27.6 | 13.4 | 37 | 34 | 9 | 17 | φ7~13 | GMP-GLM20 | GP-M20 | 370 | 272 | 192 | 10.5 | 20 | |
| ST-M25 | M25×1.5 | 30 | 33.6 | 17.3 | 40 | 35 | 10 | 19 | φ9~17 | GMP-GLM25 | GP-M25 | 500 | 383 | 270 | 15.0 | 25 | |
| ST-M32 | M32×1.5 | 36 | 40.3 | 21 | 47 | 39 | 10 | 21.6 | φ11~21 | GMP-GLM32 | GP-M32 | 890 | 714 | 504 | 22.9 | 32 | |
| ST-M40 | M40×1.5 | 46 | 51.6 | 28.5 | 52 | 43 | 10 | 24.8 | φ19~28 | GMP-GLM40 | GP-M40 | 1,700 | 1,403 | 990 | 43.0 | 40 | |
| 出荷日 | |
| 1~30個 | 翌日(当日) |
| 31個~ | 都度見積 |

TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)