|
OA-1専用チューブアダプタ
![]() ・仕上がり外径の細いバラ線をOA-1にクランプする際は、バラ線にビニルチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本製品を使用すると便利です。 |
|
OA-1専用チューブアダプタ
![]() ・仕上がり外径の細いバラ線をOA-1にクランプする際は、バラ線にビニルチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本製品を使用すると便利です。 |

| 型式 | 単 価 | 重量(g) | ||
| 1~49個 | 50~99個 | 100~299個 | ||
| CAP-1 | 70 | 60 | 46 | 1.4 |
| 出荷日 | |
| 1~50個 | 翌日(当日) |
| 51個~ | 都度見積 |
| 適合ビニルチューブ内径 | 材質 | 使用温度範囲 | ||
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | ||
| φ4 | φ5 | φ6 | 硬質ポリエチレン | −25℃~+80℃ |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)