|
クランプ用90度アングルコネクタ
![]() ・ケーブルクランプOA-1やOA-W16シリーズを使用する際、スペースなどの関係で配線方向を直角に曲げたいときに組み合わせて使用します。(PF1/2、CTG16のものと組み合わせて使用できます) |
|
クランプ用90度アングルコネクタ
![]() ・ケーブルクランプOA-1やOA-W16シリーズを使用する際、スペースなどの関係で配線方向を直角に曲げたいときに組み合わせて使用します。(PF1/2、CTG16のものと組み合わせて使用できます) |
| 型式 | 単 価 | 重量(g) | ||
| 1~49個 | 50~99個 | 100~299個 | ||
| OAL-16 | 350 | 246 | 188 | 12.5 |
| 出荷日 | |
| 1~50個 | 翌日(当日) |
| 51個~ | 都度見積 |

| 材質 | 本体 | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 平パッキン | 二トリルゴム | |
| パネル取付用ロックナット | 66ナイロン(UL94V-2) | |
| 使用温度範囲 | −25℃~+80℃ | |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)