コルゲートチューブ チューブ本体(標準・耐熱)
汎用的なコルゲートチューブです。

・5m単位で購入可能になりました。
・配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。
・延長方向にスリットがあり、配線済みの電線束にかぶせるだけで作業が完了します。
・UL規格難燃性グレードに相当する材料を使用しています。


・巻モノに関しては、8日目出荷にさせていただいています。
・作業時に薄手の手袋を着用すると、作業がよりスムーズに行えます。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

コルゲートチューブ チューブ本体(標準・耐熱):関連画像


型式サイズタイプ1本単価(5m単位でご指定できます)
指定長
5m10m15m20m25m30m35m40m50m100m
CTUB5標準型730 1,430 1,960 2,400 2,800 3,200 3,600 4,072 3,510 5,020
7640 1,250 1,780 2,150 2,550 2,990 3,420 3,950 3,440 5,290
10770 1,500 2,290 3,060 3,600 4,220 4,880 5,530 4,850 6,720
13920 1,760 2,690 -3,200 ----7,430
15960 1,860 3,160 -3,560 ----8,150
191,090 2,110 3,560 -4,710 ----10,290
221,100 2,200 -4,300 ----5,930 -
281,750 3,350 -5,660 ----8,070 -
324,630 8,300 ------20,160 -
KCN5耐熱型1,200 2,360 3,980 5,310 6,640 7,960 9,290 10,610 9,710 11,200
71,360 2,620 4,330 5,670 7,020 8,400 9,780 11,060 10,290 13,760
101,750 3,370 5,670 7,420 9,160 10,950 12,730 14,480 13,150 17,400
132,170 4,090 6,800 -8,340 ----22,860
152,340 4,570 7,670 -9,210 ----25,050
192,830 5,550 9,050 -11,710 ----31,780
223,610 6,980 -11,880 ----20,690 -
284,710 9,330 -14,540 ----28,240 -
327,190 13,420 ------29,520 -
※単価太字部分は巻モノのため8日目出荷になります。

納期


出荷日
1~5本 3日目

6本~

都度見積
1本から注文OK!

出荷日
1~5巻 8日目 
6巻~ 都度見積
1巻から注文OK!

概要・仕様

寸法
型式タイプサイズ重量
φd±0.5φD±0.4(P)(A)t±01(g/m)
CTUB55.37.52.31.30.157.3
CTUB77.410.22.71.50.2512.2
CTUB1010.714.12.71.50.2519.6
CTUB1313.217.53.52.20.2528.6
CTUB1515.319.53.620.2531
CTUB1919.423.83.620.2539
CTUB2222.327.14.32.40.347.1
CTUB2828.534.24.42.50.3570
CTUB3232.4384.42.50.3574

型式タイプサイズ重量
φd±0.5φD±0.4(P)(A)t±01(g/m)
KCN55.37.52.31.30.210.3
KCN77.310.22.71.50.315
KCN1010.314.12.71.50.323.8
KCN1313.217.53.52.20.331.1
KCN1515.319.53.620.337.7
KCN1919.323.83.620.344.6
KCN2222.327.14.32.40.356.4
KCN2828.534.24.42.40.3579.4
KCN3232.4384.42.50.3583

仕様
標準型
材質難燃性ポリプロピレン(UL94-HB適合)
使用温度範囲-40℃~+70℃

耐熱型
材質ナイロン6(UL94V-2適合)
使用温度範囲-40℃~+150℃
ダークグレー


コルゲートチューブ チューブ本体(標準・耐熱):関連画像

使用例

コルゲートチューブ チューブ本体(標準・耐熱):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る