|
MINS・MINF用の絶縁ブッシング。
![]() ・樹脂製フレキチューブMINS、MINFシリーズ専用のブッシングです。 ![]() ・ロアフレックス製プラスチックチューブRFシリーズと当サドルは接続出来ません。 |
|
MINS・MINF用の絶縁ブッシング。
![]() ・樹脂製フレキチューブMINS、MINFシリーズ専用のブッシングです。 ![]() ・ロアフレックス製プラスチックチューブRFシリーズと当サドルは接続出来ません。 |
| 型式 | 適合フレキ チューブ サイズ | 挿入可能 ケーブル 最材外径 | φD | φd | ℓ1 | L | 重量 (g/個) |
| NBI12 | 12 | 6.0 | 12.0 | 6.6 | 2.8 | 16.2 | 1 |
| NBI16 | 16 | 9.0 | 16.0 | 10.1 | 2.8 | 16.7 | 1 |
| NBI20 | 20 | 12.0 | 20.0 | 13.4 | 3 | 17.4 | 1 |
| NBI25 | 25 | 17.0 | 25 | 17.9 | 3 | 18.9 | 2 |
| NBI32 | 32 | 23.0 | 32 | 24.2 | 3.5 | 20.7 | 3 |
| NBI40 | 40 | 31.0 | 40 | 31.7 | 3.5 | 22.6 | 4 |
| NBI50 | 50 | 40.0 | 50 | 40.1 | 4 | 24.9 | 6 |
| NBI63 | 63 | 52.0 | 63 | 52.7 | 4 | 27.7 | 9 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~59個 | 60~99個 | 100個~ | |
| NBI12 | 170 | 110 | 90 |
| NBI16 | 170 | 110 | 90 |
| NBI20 | 170 | 110 | 90 |
| NBI25 | 190 | 120 | 100 |
| NBI32 | 220 | 140 | 110 |
| NBI40 | 300 | 180 | 150 |
| NBI50 | 400 | 240 | 200 |
| NBI63 | 500 | 300 | 250 |
| 出荷日 | |
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |
| 材質 | PA6 |
| 使用温度範囲 | -20~100℃ |
| 色 | 黒 |
| UL | - |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)