樹脂製フレキチューブ コネクタ(PGネジ接続用)
MINS・MINFのPGネジ接続に用います。

・樹脂製フレキチューブMINS, MINFシリーズをHan防水コネクタ等、PGネジが付いているものに接続する為のコネクタです。


・当商品にはロックナットはついていません。
・こちらのロアフレックス製ナイロン製フレキチューブシリーズ(チューブ本体コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用)、コネクタ(その他)、アクセサリ)と、当ページ掲載のコネクタの接続は出来ません。
 

規格表

型式適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφdℓ1ℓ2接続ネジ
DIN40430
重量
(g/個)
φS1呼び
N2OPG120912725.529.98.162715.2PG911
N2OPG1611161029.929.911.462718.6PG1113
N2OPG2016201434.434.415.182822.5PG1617
N2OPG2521251940.840.819.883228.3PG2125
N2OPG3229322548.348.32693234PG2932


型式単価(¥)
1~9個10個~
N2OPG1209360330
N2OPG1611360330
N2OPG2016430390
N2OPG2521530480
N2OPG3229700630

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

概要仕様

樹脂製フレキチューブ コネクタ(PGネジ接続用):関連画像


・基本仕様
使用温度範囲-20~90℃
防水性IP67(フレキとコネクタの接続部)
ULUL94V2,ULFileNo.167112

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス