樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)
MINS・MINF用アングルコネクタです。

樹脂製フレキチューブMINS, MINFシリーズをパネルに取り付ける為の90°アングルタイプのコネクタです。
・管用平行おねじ付き、メートルおねじ付きの2種類を用意しています。
・付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。


・こちらのロアフレックス製ナイロン製フレキチューブシリーズ(チューブ本体コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用)、コネクタ(その他)、アクセサリ)と、当ページ掲載のコネクタの接続は出来ません。
 

規格表

規格表
型式ネジタイプ適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφcφdEFGHℓ1ℓ2ℓ3接続ネジ
JISBO202
重量
(g/個)
φS1呼び
N29BG12 管用並行
おねじ付き
12725.5-298.12239--12-3.820.9G1/222
N29BG16 161029.9-2911.42441--12-3.820.9G1/225
N29BG20 201434.4-2914.72645--12-3.820.9G1/230
N29BG25 251940.8-3719.82851--12-3.826.4G3/445
N29BG32 322548.3-45.525.93254--14-4.533.2G166
N29BG40 403357.3-5633.73762--14-4.541.9G1-1/494
N29BG50 503967.7-64404371--16-547.8G1-1/2132
N29BG63 635180.9-77.651.85183--16-559.6G2185

型式ネジタイプ適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφcφdEFGHℓ1ℓ2ℓ3接続ネジ
JISB8463
重量
(g/個)
φS1呼び
N29BM16 メートル
おねじ付き
161029.9-2911.42441--12-3.619.9M20×1.526
N29BM20 201334.4-2914.32645--12-3.619.9M20×1.531


型式ネジタイプ単価(¥)
1~19個20個~
N29BG12 管用並行
おねじ付き
430390
N29BG16 470430
N29BG20 530480
N29BG25 740670
N29BG32 990900
N29BG40 1,100990
N29BG50 1,7501,580
N29BG63 2,3002,070
N29BM16 メートル
おねじ付
570520
N29BM20 640580

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要仕様

基本仕様
使用温度範囲-20~90℃
防水性IP67(フレキとコネクタの接続部)
ULUL94V2,ULFileNo.167112

樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル):関連画像

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス