樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
MINS・MINF用ストレートコネクタです。

樹脂製フレキチューブMINS, MINFシリーズをパネルに取り付ける為のストレートタイプのコネクタです。
・管用平行おねじ付き、メートルおねじ付きの2種類を用意しています。
・付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。


・こちらのロアフレックス製ナイロン製フレキチューブシリーズ(チューブ本体コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用)、コネクタ(その他)、アクセサリ)と、当ページ掲載のコネクタの接続は出来ません。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
規格表
型式ネジタイプ適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφcφdEFGHℓ1ℓ2ℓ3接続ネジ
JIS B 0202
重量
(g/個)
φS1呼び
N2BG12 管用並行
おねじ付き
12725.529.9-8.1----12273.820.9Gl/219
N2BG16 161029.929.9-11.4----12273.820.9Gl/220
N2BG20 201434.434.4-14.5----12283.820.9Gl/224
N2BG20-22201434.437.9-15.1----12283.826.4G3/428
N2BG25 251940.840.8-19.6----12323.826.4G3/434
N2BG32 322548.348.3-25.7----14324.533.2Gl51
N2BG40 403357.357.3-33.7----14364.541.9G1-1/472
N2BG50 503967.767.7-39.7----1637547.8G1-1/296
N2BG63 635180.980.9-51.6----1641559.6G2128

型式ネジタイプ適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφcφdEFGHℓ1ℓ2ℓ3接続ネジ
JIS B 8463
重量
(g/個)
φS1呼び
N2BM12 メートル
おねじ付き
12725.529.9-8.1----10273.619.9M20×1.520
N2BM16 161029.929.9-11.4----10273.619.9M20×1.521
N2BM20 201434.434.4-14.7----10283.619.9M20×1.525
N2BM25 251940.840.8-18.9----10323.624.9M25×1.536
N2BM32 322548.348.3-25.9----12324.531.9M32×1.554



型式ネジタイプ単価(¥)
1~19個20個~
N2BG12 管用並行
おねじ付き
250230
N2BG16 270250
N2BG20 310280
N2BG20-22530480
N2BG25 380350
N2BG32 490450
N2BG40 700630
N2BG50 870790
N2BG63 1,1801,070
N2BM12 メートル
おねじ付き
300270
N2BM16 320290
N2BM20 380350
N2BM25 460420
N2BM32 590540

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

基本仕様
使用温度範囲-20~90℃
防水性IP67(フレキとコネクタの接続部)
ULUL94V2,ULFileNo.167112

樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る