|
標準・可動タイプをそろえた樹脂菅です。
|
|
標準・可動タイプをそろえた樹脂菅です。
|

| 型式 | タイプ | 外径 | 内径 | 最小曲げ半径 | 耐圧荷重(N) 扁平率25%時*1 | 耐張力 破壊値(N) | 重量 (g/m) | |
| 国定 | 可動 | |||||||
| MINS12 | 標準 | 12.0 | 8.2 | 30 | 55 | 300 | 116 | 約23g |
| MINS16 | 16.0 | 11.5 | 40 | 75 | 545 | 380 | 約40g | |
| MINS20 | 20.0 | 15.3 | 45 | 90 | 462 | 380 | 約60g | |
| MINS25 | 25.0 | 19.6 | 50 | 100 | 453 | 510 | 約90g | |
| MINS32 | 32.0 | 26.0 | 85 | 165 | 397 | 650 | 約110g | |
| MINS40 | 40.0 | 33.5 | 105 | 210 | 350 | 800 | 約160g | |
| MINS50 | 50.0 | 42.8 | 130 | 260 | 350 | 850 | 約210g | |
| MINS63 | 63.0 | 55.6 | 170 | 340 | 328 | 850 | 約260g | |
| MINF12 | 可動部 | 12.0 | 8.2 | 30 | 50 | 655 | 307 | 約23g |
| MINF16 | 16.0 | 11.5 | 40 | 70 | 545 | 282 | 約40g | |
| MINF20 | 20.0 | 15.3 | 45 | 80 | 462 | 333 | 約60g | |
| MINF25 | 25.0 | 19.6 | 50 | 90 | 453 | 597 | 約90g | |
| MINF32 | 32.0 | 26.0 | 85 | 140 | 397 | 688 | 約120g | |
| MINF40 | 40.0 | 33.5 | 100 | 190 | 350 | 940 | 約170g | |
| MINF50 | 50.0 | 43.3 | 120 | 230 | 350 | 990 | 約220g | |
| MINF63 | 63.0 | 56.2 | 160 | 300 | 328 | 723 | 約280g | |

| 型式 | タイプ | 全長 (m) | 単価(¥) | 在庫 | |
| 1~9本 | 10本~ | ||||
| MINS12 | 標準 タイプ | 5 | 1,020 | 920 | 在庫 |
| MINS16 | 1,020 | 920 | |||
| MINS20 | 1,210 | 1,090 | |||
| MINS25 | 1,980 | 1,780 | |||
| MINS32 | 3,240 | 2,920 | |||
| MINS40 | 4,040 | 3,640 | |||
| MINS50 | 5,390 | 4,850 | |||
| MINS63 | 7,030 | 6,330 | |||
| MINS12 | 10 | 1,900 | 1,710 | 在庫 | |
| MINS16 | 1,970 | 1,770 | |||
| MINS20 | 2,270 | 2,040 | |||
| MINS25 | 3,800 | 3,420 | |||
| MINS32 | 6,020 | 5,420 | |||
| MINS40 | 7,950 | 7,160 | |||
| MINS50 | 10,710 | 9,640 | |||
| MINS63 | 13,930 | 12,540 | |||
| MINS12 | 50 (1巻) | 7,200 | 6,480 | 非在庫 | |
| MINS16 | 7,310 | 6,580 | 在庫 | ||
| MINS20 | 8,590 | 7,730 | |||
| MINS25 | 13,560 | 12,200 | |||
| MINS32 | 22,060 | 19,850 | |||
| MINS40 | 30 (1巻) | 17,360 | 15,620 | 非在庫 | |
| MINS50 | 25,000 | 22,500 | |||
| 型式 | タイプ | 全長 (m) | 単価(¥) | 在庫 | |
| 1~9本 | 10本~ | ||||
| MINF12 | 可動 タイプ | 5 | 1,750 | 1,580 | 在庫 |
| MINF16 | 1,800 | 1,620 | |||
| MINF20 | 2,740 | 2,470 | |||
| MINF25 | 3,960 | 3,560 | |||
| MINF32 | 5,650 | 5,090 | |||
| MINF40 | 7,610 | 6,850 | |||
| MINF50 | 10,260 | 9,230 | |||
| MINF63 | 12,930 | 11,640 | |||
| MINF12 | 10 | 3,360 | 3,020 | 在庫 | |
| MINF16 | 3,390 | 3,050 | |||
| MINF20 | 5,260 | 4,730 | |||
| MINF25 | 7,600 | 6,840 | |||
| MINF32 | 10,560 | 9,500 | |||
| MINF40 | 15,000 | 13,500 | |||
| MINF50 | 20,360 | 18,320 | |||
| MINF63 | 25,710 | 23,140 | |||
| MINF12 | 50 (1巻) | 12,600 | 11,340 | 非在庫 | |
| MINF16 | 12,940 | 11,650 | 在庫 | ||
| MINF20 | 19,540 | 17,590 | |||
| MINF25 | 27,120 | 24,410 | |||
| MINF32 | 36,400 | 32,760 | |||
| MINF40 | 30 (1巻) | 33,000 | 29,700 | 非在庫 | |
| MINF50 | 47,500 | 42,750 | |||
| 出荷日 | |
| 1~5本 | 翌日(当日) |
| 6本~ | 都度見積 |

| 出荷日 | |
| 1~3本 | 8日目 |
| 4本~ | 都度見積 |
| 材質 | 共通 | ポリアミド |
| 仕様温度範囲 | 標準タイプ | -5~65℃ |
| 可動部タイプ | -10~65℃ | |
| 適合規格 | 共通 | lEC61386-23,JIS C8461-2-3 |
| 色 | 共通 | 黒 |
| UL規格 | 標準タイプ | UL94V2,UL FileNo.167112 |
| 可動部タイプ | UL94HB,UL FileNo.167112 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)