|
60V 架橋ポリエチレン性単芯電線です
![]() ・ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配はないので、機器配線用電線の接続が容易になります。 ![]() ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようにご注意ください。 ・電気用品安全法を取得しておりません。 |
|
60V 架橋ポリエチレン性単芯電線です
![]() ・ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配はないので、機器配線用電線の接続が容易になります。 ![]() ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようにご注意ください。 ・電気用品安全法を取得しておりません。 |



| 型式 | 断面積 | 単価 | 出荷日 | サンプル 提供 | ||||
| 全長 | 通常 | 翌日 Aストーク (プラス500円/本) | ||||||
| 400m(一巻) | 100m | 50m | 10m | |||||
| KQE | 0.2*(AWG24) | 10,090 | 5,940 | 3,620 | 1,290 | 3日目 (5本まで) | OK (5本まで) | - |
| 0.3*(AWG22) | 13,390 | 7,860 | 4,790 | 1,490 | - | |||
| 0.5*(AWG20) | 16,490 | 9,690 | 5,910 | 1,720 | - | |||
| 0.75*(AWG18) | 22,510 | 13,220 | 8,050 | 2,290 | - | |||
| 販売単位 |
| 10m、50m、100m、400m(一巻) |
| 出荷日 | |
| 1~5本 | 3日目 |
| 6本~ | 都度見積 |
![]() | 翌日出荷 ¥500/本 |
| 仕様温度範囲 | 0~80℃ |
| 曲げ半径 | 仕上外形×8倍(固定部のみ) |
| 型式 | 断面積 (mm²) | 色 | 全長 (m) | 導体 | ポリエチレン 絶縁体 厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 電気的特性 | 概算重量 (kg/km) | ||||
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 試験電圧 V/分 | 許容電流 A(30℃) | |||||||
| KQE | 0.2*(AWG24) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | 10 ・ 50 ・ 100 ・ 400 (一巻) | 7/0.18 | 0.54 | 0.25 | 1 | 111 | 2500 | 2000 | 4 | 2.5 |
| 0.3*(AWG22) | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 64.4 | 2000 | 7 | 4 | ||||
| 0.5*(AWG20) | 20/0.18 | 1 | 0.3 | 1.55 | 38.7 | 1500 | 9 | 6 | ||||
| 0.75*(AWG18) | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 25.8 | 1000 | 12 | 9 | ||||

| 導体 | すずめっき軟銅より線 |
| 絶縁体 | 架橋ポリエチレン |
| 周囲温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 電流減少係数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| 型式 | 断面積 | 全長 | |||
| 400m(一巻) | 100m | 50m | 10m | ||
| KQE | 0.2*(AWG24) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) |
| 0.3*(AWG22) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | |
| 0.5*(AWG20) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | |
| 0.75*(AWG18) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | ビニル袋(ケース) | |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)