|
300V 柔軟性に優れた信号用単芯電線です
|
|
300V 柔軟性に優れた信号用単芯電線です
|


| 型式 | 断面積(mm²) | 色 | 単価 | 出荷日 | |||||
| 全長 | 通常 | 翌日 Aストーク (プラス500円/本) | |||||||
| 1000m(200mX5) | 200m (一巻) | 100m | 50m | 10m | |||||
| KV | 0.3*(AWG22) | W(白)・BK(黒) R(赤)・BE(青) Y(黄)・GN(緑) | 9,010 | 2,080 | 1,970 | 1,620 | 560 | 3日目 (5本まで) | OK (5本まで) |
| 0.5*(AWG20) | 14,120 | 2,730 | 2,600 | 2,230 | 800 | ||||
| 0.75*(AWG18) | 19,230 | 3,490 | 3,280 | 3,270 | 1,210 | ||||
| 1.25*(AWG16) | 30,520 | 5,730 | 5,090 | 5,200 | 1,940 | ||||
| 販売単位 |
| 10m、50m、100m、200m、1000m |
| 出荷日 | |
| 1~5本 | 3日目 |
| 6本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| 仕様温度範囲 | 0~60℃ |
| 取得・準拠規格 | JCS3368:2003準拠 |
| 曲げ半径 | 仕上外形×8倍(固定部のみ) |
| 型式 | 断面積(mm²) | 色 | 全長 (m) | 導体 | ビニル 絶縁体 厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 最大導体抵抗 Ω/km(20℃) | 試験電圧 V/分 | 絶縁抵抗 MΩkm(20℃) | 許容電流 A(30℃) | 概算重量 (kg/km) | |
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | |||||||||||
| KV | 0-3*(AWG22) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | 10 ・ 50 ・ 190 ・ 200 ・ 1000 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 61.1 | 1000 | 5 | 3.0 | 5.3 |
| 0-5*(AWG20) | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 36.7 | 5.0 | 7.8 | |||||
| 0.75*(AWG18) | 30/0.18 | 1.1 | 2.1 | 24.4 | 7 | 10.6 | ||||||
| 1.25*(AWG16) | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 14.7 | 12 | 17 | |||||

| 周囲温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 電流減少係数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| 型式 | 断面積 | 全 | 長 | ||
| 10m | 50m | 100m | 200m | ||
| KV | 0-3*(AWG22) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 |
| 0-5*(AWG20) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 0.75*(AWG18) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 1.25*(AWG16) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)