|
300V 汎用単芯電線
![]() 300V 汎用単芯電線 ■価格重視ならVSF<バリューシリーズ>がおススメです! ![]() ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。 |
|
300V 汎用単芯電線
![]() 300V 汎用単芯電線 ■価格重視ならVSF<バリューシリーズ>がおススメです! ![]() ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。 |

| 型式 | 断面積 (mm2) | 色 | スライド単価 | 出荷日 | 基準単価 | 出荷日 | 指定長単価 | 出荷日 | ||||
| 1000m (200m×5) | 通常 | 200m (一巻) | 通常 | 翌日 Aストーク (プラス500円/本) | 100m | 50m | 10m | 通常 | 翌日 Aストーク (プラス500円/本) | |||
| VSF | 0.75*(AWG18) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | ¥21,700 | 都度見積 | ¥4,480 | 3日目 (2巻まで) 3巻以上は 都度見積 | OK (2巻まで) | ¥4,060 | ¥3,080 | ¥970 | 3日目 (5本まで) | OK (5本まで) |
| 1.25*(AWG16) | ¥36,570 | ¥7,540 | ¥6,550 | ¥4,900 | ¥1,460 | |||||||
| 2.0*(AWG14) | ¥46,810 | ¥9,660 | ¥9,060 | ¥5,890 | ¥1,690 | |||||||

| 使用温度範囲 | 0〜60℃ |
| 取得・準拠規格 | JISC3306準拠 |
| 曲げ半径 | 仕上外径×8倍(固定部のみ) |
| 型式 | 断面積 (mm2) | 色 | 全長 (m) | 導体 | ビニル 絶縁体厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 最大導体抵抗 Ω/km(20℃) | 試験電圧 V/分 | 絶縁抵抗MΩ/km | 許容電流 A(30℃) | 概算重量 (kg/km) | 電安法 | ||
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| VSF | 0.75*(AWG18) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | 10 ・ 50 ・ 100 ・ 200 ・ 1000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 1000 | 5 | 0.01 | 7 | 11 | ○ |
| 1.25*(AWG16) | 50/0.18 | 1.5 | 3.1 | 14.7 | 12 | 20 | ○ | |||||||
| 2.0*(AWG14) | 37/0.26 | 1.8 | 3.4 | 9.5 | 17 | 27 | ○ | |||||||
| 周囲温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 電流減少係数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| 型式 | 断面積 | 全長 | |||
| 10m | 50m | 100m | 200m | ||
| VSF | 0.75*(AWG18) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 |
| 1.25*(AWG16) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 2.0*(AWG14) | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |

TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)