EM-KIE (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線)
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です

・600V以下の電気機器や制御盤の固定配線に適しています。
・600VのIVに比べ柔軟性があり、配線作業が容易です。
・絶縁体には難燃性ポリエチレンを使用しています。
・塩化ビニルを一切使用していない為、最終処分時に環境に影響を及ぼす鉛・ハロゲンを含んでいません。
・燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
・許容電流が従来のKIVより大きく取れます。


・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意下さい。
・質感及び柔軟性は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ノンハロゲン材料は、ポリエチレン系材料に金属水和物の難燃剤を配合しているため、強く擦ったり配管の角などで擦られたりすると表面に白い跡が残ること(白化現象)がありますが、電線への電気特性、性能には影響ありません。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表


EM-KIE (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線):関連画像


型式断面積
(mm²)
単価出荷日サンプル
提供
全長通常翌日
Aストーク
(プラス500円/本)
300m100m50m10m
EM-KIE0.75(AWG18)R(赤)
BK(黒)
BE(青)
W(白)
G(緑)
Y(黄)
8,2504,5203,1207803日目
(5本まで)
OK
(5本まで)
-
1.25*(AWG16)9,0104,9203,430840-
2*(AWG14)12,3806,6904,6401,150-
3.5*(AWG12)16,1408,8806,1401,480-
5.5*(AWG10)23,26012,5508,7602,140-
8*(AWG8)32,63017,61012,1102,940-
14*(AWG6)53,26028,66019,8904,800-
*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。

納期

販売単位
10m、50m、100m、300m

出荷日
1~5本 3日目
6本~ 都度見積
1本から注文OK!

翌日出荷
¥500/本

概要・仕様

仕様温度範囲-50~75℃
取得・準拠規格JISC3612
曲げ半径仕上外形×8倍(固定部のみ)

型式断面積
(mm²)
全長
(m)
導体絶縁厚さ
(mm)
仕上外径
約(mm)
霊気的特性概算質量
kg/km
電安法
構成
本/mm
外径
約/mm
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
試験電圧
V/分
許容電流
A(30℃)
EM-KIE0.75(AWG18)R(赤)
BK(黒)
BE(青)
W(白)
G(緑)
Y(黄)
10

50

100

300
30/0.18110.82.724.45015001312.5
1.25*(AWG16)50/0.181.50.83.114.7502318.3
2*(AWG14)37/0.261.80.83.49.5503325.5
3.5*(AWG12)45/0.322.50.84.15.09504542.6
5.5*(AWG10)70/0.323.115.13.27506070
8*(AWG8)50/0.453.715.72.32507490
14*(AWG6)88/0.454.916.91.32402000107150
*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。
※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

EM-KIE (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線):関連画像

梱包形態
型式断面積全長
300m100m50m10m
EM-KIE0.75*(AWG18)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
1.25*(AWG16)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
2*(AWG14)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
3.5*(AWG12)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
5.5*(AWG10)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
8*(AWG8)ラップ(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
14*(AWG6)紙巻(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
ビニル袋:束に巻いた電線を紐又はビニルタイで結びビニール袋に梱包します。
ラップ:束に巻いた電線をラップ又は紙で巻き形を整えて梱包します。
ケース:束に巻いた電線を紐等で結び、ケース(段ボール)に入れて梱包します。
紙  巻:束に巻いた電線を紙で巻き形を整えて梱包します。
*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。

電流減少係数
周囲温度(℃)30以下40506070
電流減少係数1.000.880.750.580.33
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.75mm²で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
13×0.88=11.44(A)


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る