|
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です
![]() ・600V以下の電気機器や制御盤内の固定配線に適しています。 ・絶縁体には耐燃性ポリエチレンを使用しています。 ・塩化ビニルを一切使用していない為、最終処分時に環境に影響を及ぼす鉛・ハロゲンを含んでいません。 ・許容電流が従来のIVより大きく取れます。 |
|
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です
![]() ・600V以下の電気機器や制御盤内の固定配線に適しています。 ・絶縁体には耐燃性ポリエチレンを使用しています。 ・塩化ビニルを一切使用していない為、最終処分時に環境に影響を及ぼす鉛・ハロゲンを含んでいません。 ・許容電流が従来のIVより大きく取れます。 |



| 型式 | 断面積 (mm2) | 色 | 単価 | 出荷日 | サンプル 提供 | ||||
| 全長 | 通常 | 翌日 Aストーク (プラス500円/本) | |||||||
| 300m | 100m | 50m | 10m | ||||||
| EM-IE | 1.25*(AWG16) | R(赤) BK(黒) BE(青) W(白) G(緑) Y(黄) | 10,470 | 5,460 | 3,500 | 950 | 3日目 (5本まで) | OK (5本まで) | - |
| 2*(AWG14) | 12,900 | 6,700 | 4,370 | 1,170 | - | ||||
| 3.5*(AWG12) | 18,640 | 9,490 | 6,220 | 1,670 | - | ||||
| 5.5*(AWG10) | 26,630 | 13,550 | 8,950 | 2,380 | - | ||||
| 8*(AWG8) | 35,710 | 18,290 | 11,860 | 3,200 | - | ||||
| 14*(AWG6) | 60,000 | 30,490 | 20,000 | 5,340 | - | ||||

| 販売単位 |
| 10m、50m、100m、300m |
| 出荷日 | |
| 1~5本 | 3日目 |
| 6本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| 仕様温度範囲 | 0~75℃ |
| 取得・準拠規格 | JISC3612 |
| 曲げ半径 | 仕上外形×8倍(固定部のみ) |
| 型式 | 断面積 (m㎡) | 色 | 全長 (m) | 導体 | 絶縁厚さ (mm) | 仕上外径 (mm) | 電気的特悍 | 概算質量 (kg/km) | 電安法 | ||||
| 構成 本/mm | 外径 約/mm | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 試験電圧 V/分 | 許容電流 A(30℃) | ||||||||
| EM-IE | 1.25*(AWG16) | R(赤) BK(黒) BE(青) W(白) G(緑) Y(黄) | 10 ・ 50 ・ 100 ・ 300 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 3.0 | 16.5 | 50 | 1500 | 23 | 18 | ○ |
| 2*(AWG14) | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.24 | 33 | 27 | ○ | |||||
| 3-5*(AWG12) | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 5.20 | 45 | 44 | ○ | |||||
| 5-5*(AWG10) | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.33 | 59 | 70 | ○ | |||||
| 8*(AWG8) | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 5.6 | 2.31 | 74 | 95 | ○ | |||||
| 14*(AWG6) | 7/1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.8 | 1.30 | 40 | 2000 | 107 | 160 | ○ | |||

| 型式 | 断面積 | 全長 | |||
| 300m | 100m | 50m | 10m | ||
| EM-IE | 1.25*(AWG16) | 紙巻ラップ(ケース) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | ビニル袋 |
| 2*(AWG14) | 紙巻ラップ(ケース) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 3-5*(AWG12) | 紙巻ラップ(ケース) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 5-5*(AWG10) | 紙巻 | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 3*(AWG8) | 紙巻 | ラップ | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | |
| 14*(AWG6) | 紙巻 | ラップ | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋 | |
| 周囲温度℃ | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 電流減少係数 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.33 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)