|
600V PSE規格対応の単芯電線です
![]() ・導体の構成が7本よりで堅めの配線ですので制御盤内での固定配線には最適です。 ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。 |
|
600V PSE規格対応の単芯電線です
![]() ・導体の構成が7本よりで堅めの配線ですので制御盤内での固定配線には最適です。 ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。 |


| 型式 | 断面積 (mm2) | 色 | 単価 | 出荷日 | ||||
| 全長 | 通常 | 翌日 | ||||||
| 300m(一巻) | 100m | 50m | 10m | |||||
| IV | 1.25*(AWG16) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | 9,730 | 8,290 | 5,030 | 1,500 | 3日目 (5本まで) | OK (5本まで) |
| 2*(AWG14) | 14,400 | 11,790 | 7,210 | 2,160 | ||||
| 3.5*(AWG12) | 22,170 | 19,000 | 11,670 | 3,460 | ||||
| 5.5*(AWG10) | 36,430 | 29,710 | 18,510 | 5,440 | ||||
| 販売単位 |
| 10m、50m、100m、300m(一巻) |
| 出荷日 | |
| 1~5本 | 3日目 |
| 6本~ | 都度見積 |
![]() | 翌日出荷 ¥500/本 |
| 仕様温度範囲 | 0~60℃ |
| 取得・準拠規格 | JISC3307 |
| 曲げ半径 | 仕上外形×8倍(固定部のみ) |
| 型式 | 断面積 (mm2) | 色 | 全長 (m) | 導体 | ビニル 絶縁体 厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 最大導体 抵抗 Ω/km(20℃) | 試験電圧 V/分 | 絶縁抵抗MΩ/km | 許容電流 A(30℃) | 概算重量 (kg/km) | 電安法 | ||
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| IV | 1.25*(AWG16) | W(白) BK(黒) R(赤) BE(青) Y(黄) GN(緑) | 10 50 100 300 (一巻) | 7/0.45 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.2 | 19 | 19 | ○ |
| 2*(AWG14) | 7/0.6 | 1.8 | 3.4 | 9.24 | 0.15 | 27 | 28 | ○ | ||||||
| 3.5*(AWG12) | 7/0.8 | 2.4 | 4.0 | 5.20 | 37 | 45 | ○ | |||||||
| 5.5*(AWG10) | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.33 | 49 | 70 | ○ | ||||||

| 周囲温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 電流減少係数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| 型式 | 断面積 | 全長 | |||
| 300m | 100m | 50m | 10m | ||
| IV | 1.25*(AWG16) | ケース | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 |
| 2*(AWG14) | ケース | ビニル袋 | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 3.5*(AWG12) | ケース | ラップ | ビニル袋 | ビニル袋 | |
| 5.5*(AWG10) | ラップ | ラップ | ビニル袋 | ビニル袋 | |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)