SJT/SVT ULリステッド/CSA対応
300V UL/CSA海外向電源ケーブル

300V UL/CSA海外向電源ケーブル
●SVT(黒・白・緑)、SJT(黒・白・緑/黄)
●電源コードに使われる海外規格のケーブルです。

ULリステッド 600V タイプは こちら
・ 新商品!!大変お買い得なVCTFケーブルは こちら

・ 定格温度SVT(60℃) SJT(105℃)

耐油性能はありません。
電気用品安全法を取得しておりません。
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

 

規格表

SJT/SVT ULリステッド/CSA対応:関連画像
 
※1 仕様表でのサイズ変換はあくまでも目安となります。
※ご注文の際に、全長と数量を混合されないようご注意下さい。
型式AWG
サイズ※1
指定長
(m)
基準単価指定長単価
指定長(1m単位指定)
100m9950m491m
SVT18BK(黒)1100m
(指定1m単位)
¥179¥232¥280
H(灰)
SJT18BK(黒)¥186¥241¥291
16BK(黒)¥246¥319¥385
14BK(黒)¥293¥380¥459

納期

SJT/SVT ULリステッド/CSA対応:関連画像

概要仕様

仕様
型式AWG
サイズ
断面積
目安
(mm²)※1
芯数導体絶縁
厚さ
(mm)
線芯
外径
(mm)
シース
厚さ
(mm)
仕上
外径
(mm)
電気的特性概算
質量
kg/km
構成
本/mm
外径
(mm)
許容電流
A(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
試験電圧
V/分
SVT180.753BK(黒)41/0.161.20.452.10.856.31050以上150060
H(灰)
SJT180.75BK(黒)41/0.161.20.82.80.857.810200080
161.25BK(黒)66/0.161.50.83.10.858.513100
142.0BK(黒)41/0.161.90.83.50.859.318130
※1 仕様表でのサイズ変換はあくまでも目安となります。
※ご注文の際に、全長と数量を混合されないようご注意下さい。
電流減少係数
周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.930.860.770.680.580.450.26
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG18の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流
10×0.93=9.3

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス