NA20276RSB 30V UL シールド付
大幅値下げ! UL規格 シールド付可動信号ケーブル

大幅値下げ! UL規格 シールド付可動信号ケーブル
●特に外径の細さに優れております。
電気用品安全法を取得しておりません。
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

・ケーブル上のマーキングがドットマーク印字タイプと印刷タイプがあります。異常ではありません。
 

規格表

NA20276RSB 30V UL シールド付:関連画像
    スライド単価
基準単価
指定長単価
   販売単位
1000m
(100m×10※3)
500m
(100m×5※3)
100m(巻)
×3本~
100m(巻)
×1~2本
9950m

4920m

1910m

91m

   出荷日
都度見積
都度見積
都度見積
1日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
型式
AWGサイズ
対数※4
1P=2芯
全長
もしくは
指定長
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
ストーク※1
メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 メートル
単価※2
 
NA20276RSB
26
1P
1

100
(指定1m
単位)

500

1000
¥161
 ¥168
 ¥176
 ¥181
T
¥220
T/A
¥259
T/A
¥279
T/A
¥327
T/A
2P
¥246
 ¥256
 ¥270
 ¥277
T
¥339
T/A
¥400
T/A
¥431
T/A
¥504
T/A
3P
¥344
 ¥358
 ¥377
 ¥387
T
¥471
T/A
¥557
T/A
¥602
T/A
¥703
T/A
4P
¥606
 ¥631
 ¥663
 ¥682
T
¥831
T/A
¥982
T/A
¥1,061
T/A
¥1,238
T/A
5P
¥697
 ¥725
 ¥763
 ¥784
T
¥955
T/A
¥1,128
T/A
¥1,219
T/A
¥1,423
T/A
6P
¥749
 ¥779
 ¥820
 ¥843
T
¥1,028
T/A
¥1,214
T/A
¥1,311
T/A
¥1,530
T/A
8P
¥879
 ¥914
 ¥962
 ¥989
T
¥1,204
T/A
¥1,423
T/A
¥1,536
T/A
¥1,793
T/A
10P
¥1,166
 ¥1,213
 ¥1,276
 ¥1,312
T
¥1,598
T/A
¥1,887
T/A
¥2,039
T/A
¥2,380
T/A
12P
¥1,379
 ¥1,435
 ¥1,509
 ¥1,552
T
¥1,888
T/A
¥2,231
T/A
¥2,409
T/A
¥2,813
T/A
15P
¥1,778
 ¥1,850
 ¥1,946
 ¥2,002
T
¥2,437
T/A
¥2,880
T/A
¥3,111
T/A
¥3,632
T/A
24
1P
¥139
 ¥145
 ¥152
 ¥156
T
¥203
T/A
¥242
T/A
¥259
T/A
¥298
T/A
2P
¥237
 ¥246
 ¥259
 ¥266
T
¥346
T/A
¥412
T/A
¥441
T/A
¥506
T/A
3P
¥338
 ¥352
 ¥370
 ¥380
T
¥493
T/A
¥587
T/A
¥627
T/A
¥722
T/A
4P
¥562
 ¥584
 ¥615
 ¥632
T
¥824
T/A
¥981
T/A
¥1,049
T/A
¥1,207
T/A
5P
¥633
 ¥658
 ¥693
 ¥712
T
¥925
T/A
¥1,102
T/A
¥1,178
T/A
¥1,357
T/A
6P
¥666
 ¥693
 ¥729
 ¥750
T
¥975
T/A
¥1,162
T/A
¥1,241
T/A
¥1,431
T/A
8P
¥793
 ¥826
 ¥868
 ¥893
T
¥1,161
T/A
¥1,383
T/A
¥1,478
T/A
¥1,703
T/A
10P
¥1,174
 ¥1,221
 ¥1,285
 ¥1,321
T
¥1,720
T/A
¥2,049
T/A
¥2,189
T/A
¥2,523
T/A
15P
¥1,727
 ¥1,797
 ¥1,890
 ¥1,944
T
¥2,550
T/A
¥3,039
T/A
¥3,247
T/A
¥3,741
T/A
22
1P
¥162
 ¥169
 ¥177
 ¥182
T
¥236
T/A
¥282
T/A
¥301
T/A
¥347
T/A
2P
¥270
 ¥280
 ¥295
 ¥303
T
¥392
T/A
¥468
T/A
¥499
T/A
¥575
T/A
3P
¥412
 ¥428
 ¥451
 ¥463
T
¥596
T/A
¥718
T/A
¥767
T/A
¥884
T/A
4P
¥615
 ¥640
 ¥673
 ¥692
T
¥900
T/A
¥1,071
T/A
¥1,144
T/A
¥1,318
T/A
5P
¥740
 ¥770
 ¥810
 ¥833
T
¥1,085
T/A
¥1,292
T/A
¥1,381
T/A
¥1,590
T/A
6P
¥765
 ¥796
 ¥837
 ¥861
T
¥1,118
T/A
¥1,333
T/A
¥1,423
T/A
¥1,640
T/A
8P
¥841
 ¥876
 ¥921
 ¥947
T
¥1,230
T/A
¥1,466
T/A
¥1,565
T/A
¥1,803
T/A
10P
¥1,348
 ¥1,402
 ¥1,475
 ¥1,517
T
¥1,974
T/A
¥2,352
T/A
¥2,513
T/A
¥2,895
T/A
15P
¥1,961
 ¥2,041
 ¥2,147
 ¥2,208
T
¥2,896
T/A
¥3,451
T/A
¥3,687
T/A
¥4,248
T/A
20
1P
¥169
 ¥176
 ¥185
 ¥190
T
¥247
T/A
¥294
T/A
¥313
T/A
¥361
T/A
2P
¥279
 ¥291
 ¥306
 ¥314
T
¥408
T/A
¥486
T/A
¥519
T/A
¥598
T/A
3P
¥419
 ¥436
 ¥458
 ¥471
T
¥612
T/A
¥728
T/A
¥777
T/A
¥896
T/A
4P
¥633
 ¥658
 ¥693
 ¥712
T
¥925
T/A
¥1,102
T/A
¥1,178
T/A
¥1,357
T/A
5P
¥753
 ¥783
 ¥824
 ¥847
T
¥1,103
T/A
¥1,313
T/A
¥1,403
T/A
¥1,616
T/A
6P
¥880
 ¥915
 ¥963
 ¥990
T
¥1,298
T/A
¥1,547
T/A
¥1,653
T/A
¥1,904
T/A
8P
¥1,071
 ¥1,114
 ¥1,172
 ¥1,205
T
¥1,580
T/A
¥1,883
T/A
¥2,012
T/A
¥2,318
T/A

納期

NA20276RSB 30V UL シールド付:関連画像

概要仕様


ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
1 ストークの対象品は価格の右欄の または で表記しております。
  Aストーク…17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500/1本が加算されます。
  Tストーク…12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000/1本が加算されます。
2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式:型式末尾の数字(m数)×上記のm単価()]
3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表をご確認ください)。1P1PS)は「×2芯」となります。

仕様
型式AWG
サイズ
対数
1P=2芯
断面積
目安
(mm2)※2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供※5
許容電流
A(30℃)※3
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※4厚さ
(mm)
材質※4厚さ
(mm)
材質※4
NA20276RSB261P0.12対撚り24.20242143以下10以上50030/0.080.51なし0.23PVC0.970.90PVCULAWM20276
2P45.30342
3P66.20461.91.00
4P86.60551.7
5P107.20651.6
6P127.70751.5
8P168.90951.31.05
10P209.001051.31.10
12P249.701201.2
15P3610.601401
241P0.224.6027397.9以下10以上50048/0.080.730.231.190.90
2P46.104621.00
3P67.00602
4P87.60702
5P108.409021.10
6P128.901002
8P1610.301251.8
10P2010.301351.7
15P3012.401901.51.20
221P0.324.9032462.2以下10以上50072/0.080.90.231.360.90
2P46.606031.00
3P67.607530.95
4P88.20853
5P109.1011021.10
6P129.701252
8P1611.4016521.20
10P2011.401802
15P3013.902601.91.30
201P0.525.5042639.1以下10以上500119/0.081.150.251.651.00
2P47.30755
3P68.8010041.05
4P89.501204
5P1010.3014541.10
6P1211.3017531.20
8P1613.0022031.15

 
1 /対表記が1P1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは対比表をご参照ください。
3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
4 材質の見方
【メッキ】 すずすずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…
ポリエステル系素材 フッ素各種フッ素樹脂 その他


サンプル提供についてはこちらをご参照ください。
電流減少係数
周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数1.000.900.750.630.44
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG26の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  2×0.9=1.8(A)

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス