|
100V未満 可動信号ケーブル
|
|
100V未満 可動信号ケーブル
|

| 基準単価 | 指定長単価 | ||||||||||||||
| 販売単位 | 100m(巻) ×3本~ | 100m(巻) ×1~2本 | 99~50m | 49~20m | 19~10m | 9~1m | |||||||||
| 出荷日 | 都度見積 | 3日目出荷 | 3日目出荷 | 3日目出荷 | 3日目出荷 | 3日目出荷 | |||||||||
| 型式 | 断面積 (mm2) | 芯数・対数※4 1P=2芯 | 全長 もしくは 指定長 | ストーク※1 | ストーク※1 | ストーク※1 | ストーク※1 | ストーク※1 | ストーク※1 | ||||||
| メートル 単価※2 | メートル 単価※2 | メートル 単価※2 | メートル 単価※2 | メートル 単価※2 | メートル 単価※2 | ||||||||||
| KVC43BX | 0.24 対より | 1P | 1 ~ 100 (指定1m 単位) | ¥305 | ¥305 | A | ¥330 | A | ¥371 | A | ¥378 | A | ¥388 | A | |
| 1.5P(3芯) | ¥422 | ¥422 | A | ¥481 | A | ¥545 | A | ¥555 | A | ¥573 | A | ||||
| 2P | ¥563 | ¥563 | A | ¥635 | A | ¥726 | A | ¥740 | A | ¥762 | A | ||||
| 3P | ¥777 | ¥777 | ー | ¥883 | ー | ¥1,014 | ー | ¥1,034 | ー | ¥1,065 | ー | ||||
| 4P | ¥1,040 | ¥1,040 | ー | ¥1,175 | ー | ¥1,342 | ー | ¥1,368 | ー | ¥1,408 | ー | ||||
| 5P | ¥1,425 | ¥1,425 | ー | ¥1,614 | ー | ¥1,843 | ー | ¥1,879 | ー | ¥1,934 | ー | ||||
| 6P | ¥1,591 | ¥1,591 | ー | ¥1,802 | ー | ¥2,057 | ー | ¥2,100 | ー | ¥2,161 | ー | ||||
| 8P | ¥1,936 | ¥1,936 | ー | ¥2,197 | ー | ¥2,508 | ー | ¥2,557 | ー | ¥2,633 | ー | ||||
| 10P | ¥2,778 | ¥2,778 | ー | ¥3,148 | ー | ¥3,590 | ー | ¥3,663 | ー | ¥3,770 | ー | ||||
| 15P | ¥4,468 | ¥4,468 | ー | ¥5,054 | ー | ¥5,771 | ー | ¥5,886 | ー | ¥6,058 | ー | ||||
| 20P | ¥6,619 | ¥6,619 | ー | ¥7,497 | ー | ¥8,558 | ー | ¥8,730 | ー | ¥8,985 | ー | ||||
| 0.38 対より | 1P | ¥356 | ¥356 | A | ¥391 | A | ¥446 | A | ¥455 | A | ¥468 | A | |||
| 1.5P(3芯) | ¥509 | ¥509 | A | ¥581 | A | ¥662 | A | ¥675 | A | ¥695 | A | ||||
| 2P | ¥655 | ¥655 | A | ¥747 | A | ¥853 | A | ¥869 | A | ¥895 | A | ||||
| 3P | ¥923 | ¥923 | ー | ¥1,042 | ー | ¥1,193 | ー | ¥1,218 | ー | ¥1,252 | ー | ||||
| 4P | ¥1,294 | ¥1,294 | ー | ¥1,464 | ー | ¥1,673 | ー | ¥1,707 | ー | ¥1,756 | ー | ||||
| 5P | ¥1,629 | ¥1,629 | ー | ¥1,837 | ー | ¥2,099 | ー | ¥2,141 | ー | ¥2,204 | ー | ||||
| 6P | ¥1,821 | ¥1,821 | ー | ¥2,069 | ー | ¥2,366 | ー | ¥2,414 | ー | ¥2,484 | ー | ||||
| 8P | ¥2,266 | ¥2,266 | ー | ¥2,566 | ー | ¥2,932 | ー | ¥2,989 | ー | ¥3,078 | ー | ||||
| 10P | ¥3,176 | ¥3,176 | ー | ¥3,602 | ー | ¥4,116 | ー | ¥4,199 | ー | ¥4,321 | ー | ||||
| 15P | ¥4,769 | ¥4,769 | ー | ¥5,400 | ー | ¥6,164 | ー | ¥6,287 | ー | ¥6,472 | ー | ||||
| 20P | ¥7,388 | ¥7,388 | ー | ¥8,386 | ー | ¥9,551 | ー | ¥9,741 | ー | ¥10,028 | ー | ||||
| 0.5 層より | 2 | ¥388 | ¥388 | A | ¥435 | A | ¥495 | A | ¥504 | A | ¥519 | A | |||
| 3 | ¥535 | ¥535 | A | ¥608 | A | ¥691 | A | ¥706 | A | ¥727 | A | ||||
| 4 | ¥670 | ¥670 | A | ¥758 | A | ¥872 | A | ¥889 | A | ¥915 | A | ||||
| 6 | ¥981 | ¥981 | ー | ¥1,117 | ー | ¥1,278 | ー | ¥1,303 | ー | ¥1,342 | ー | ||||
| 8 | ¥1,371 | ¥1,371 | ー | ¥1,555 | ー | ¥1,775 | ー | ¥1,811 | ー | ¥1,864 | ー | ||||
| 10 | ¥1,716 | ¥1,716 | ー | ¥1,948 | ー | ¥2,221 | ー | ¥2,266 | ー | ¥2,332 | ー | ||||
| 12 | ¥1,950 | ¥1,950 | ー | ¥2,209 | ー | ¥2,524 | ー | ¥2,575 | ー | ¥2,650 | ー | ||||
| 16 | ¥2,528 | ¥2,528 | ー | ¥2,972 | ー | ¥3,274 | ー | ¥3,340 | ー | ¥3,439 | ー | ||||
| 20 | ¥3,404 | ¥3,404 | ー | ¥3,852 | ー | ¥4,400 | ー | ¥4,487 | ー | ¥4,620 | ー | ||||
| 30 | ¥5,112 | ¥5,112 | ー | ¥5,784 | ー | ¥6,600 | ー | ¥6,733 | ー | ¥6,931 | ー | ||||
| 40 | ¥7,910 | ¥7,910 | ー | ¥8,967 | ー | ¥10,275 | ー | ¥10,481 | ー | ¥10,790 | ー | ||||


| 型式 | 断面積 (mm2) | 芯数・対数 1P=2芯 | AWG サイズ 目安※2 | 撚合 構造 (図参照) | 線芯 本数 | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯 外径 約(mm) | シース | 規格 | サンプル 提供※5 | |||||||
| 許容電流 A(30℃)※3 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 耐電圧 V/分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ※4 | 厚さ (mm) | 材質※4 | 厚さ (mm) | 材質※4 | |||||||||||
| KVC43BX | 0.24 | 1P | 24 | 対撚り | 2 | 5.1 | 29 | 6 | 93.3以下 | 50以上 | 1000 | 48/0.08 | 0.9 | なし | 0.3 | PVC | 1.5 | 1.1 | PVC | なし | − |
| 1.5P(3芯) | 3 | 5.5 | 35 | 5 | 1.1 | − | |||||||||||||||
| 2P | 4 | 7.5 | 55 | 5 | 1.3 | − | |||||||||||||||
| 3P | 6 | 7.9 | 70 | 5 | 1.3 | − | |||||||||||||||
| 4P | 8 | 8.5 | 80 | 4 | 1.3 | − | |||||||||||||||
| 5P | 10 | 9.4 | 95 | 4 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 6P | 12 | 10.0 | 110 | 4 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 8P | 16 | 11.5 | 135 | 3 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 10P | 20 | 12.0 | 165 | 3 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 15P | 30 | 14.0 | 215 | 3 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 20P | 40 | 15.5 | 275 | 2 | 1.6 | − | |||||||||||||||
| 0.38 | 1P | 22 | 2 | 5.7 | 40 | 8 | 59.7以下 | 50以上 | 1000 | 48/0.10 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.2 | − | ||||||
| 1.5P(3芯) | 3 | 6.2 | 45 | 7 | 1.2 | − | |||||||||||||||
| 2P | 4 | 8.6 | 75 | 7 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 3P | 6 | 9.1 | 95 | 6 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 4P | 8 | 10.0 | 110 | 6 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 5P | 10 | 10.5 | 130 | 5 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 6P | 12 | 11.5 | 155 | 5 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 8P | 16 | 13.5 | 190 | 4 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 10P | 20 | 14.0 | 235 | 4 | 1.6 | − | |||||||||||||||
| 15P | 30 | 16.0 | 310 | 3 | 1.6 | − | |||||||||||||||
| 20P | 40 | 18.5 | 405 | 3 | 1.7 | − | |||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 20 | 芯/層 撚り | 2 | 6.6 | 45 | 10 | 44.8以下 | 50以上 | 1000 | 64/0.10 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | − | |||||
| 3 | 3 | 7.1 | 60 | 9 | 1.3 | − | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 7.6 | 70 | 8 | 1.3 | − | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 9.2 | 100 | 7 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 10.5 | 125 | 7 | 1.4 | − | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 11.5 | 155 | 6 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 12.0 | 175 | 6 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 13.0 | 215 | 5 | 1.5 | − | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 14.5 | 265 | 5 | 1.6 | − | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 17.0 | 375 | 4 | 1.7 | − | |||||||||||||||
| 40 | 40 | 21.5 | 520 | 4 | 1.8 | − | |||||||||||||||

| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.58 | 0.33 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)