FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)
12ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。

・コード付品は2mm2×3芯のコードを使用しています。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
・ノイズフィルタ付も用意しました。


定格    :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:8ヶ所
本体色   :白
認定規格 :〈PSE〉
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像


型式コンセント
口形状
コード
長さ
プラグノイズフィルタ付きケーブルタイプ単価(¥)
1~9個10~49個50~99個
KC1330H-3M FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像3m平刃形

ソフト
VCT

11,52210,7338,583
KC1330HNF-3M3m14,94213,90211,124
KC1230H-3M FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像3m11,06110,2968,245
KC1230HNF-3M3m14,46913,46410,775
下記商品にはマグネットは付属していません。(別売のマグネットZ0353はこちら
その他の本体色はお取り扱いありませんのであらかじめご了承ください。

納期

出荷日
1~10個4日目
11個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る