FAタップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)
8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。


・コード付品は2mm2×3芯のコードを使用しています。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
・ノイズフィルタ付も用意しました。


定 格:AC125V-15A   難燃仕様:UL94 V-0
マグネット取り付け数:6ヶ所(マグネット別売はこちらを参照)
本体色:白   認定規格:〈PSE〉

 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
FAタップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像


型式コンセント
口形状
コード
長さ
プラグノイズ
フィルタ付き
ケーブル
タイプ
単 価
1~9個10~49個50~99個
KC1130H-3MFAタップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像3m平刃形ソフト
VCT
9,1728,5316,833
KC1130HNF-3M3m12,60211,7219,386
KC1030H-3MFAタップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像3m8,8688,2506,608
KC1030HNF-3M3m12,28711,4289,150

納期

出荷日
1~10個4日目
11個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

FAタップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る