|
4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
![]() ・コード付品は2mm2×3芯のコードを使用しています。 ・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。 ・ノイズフィルタ付も用意しました。 ![]() 定格 :AC125V-15A 難燃仕様 :UL94 V-0 マグネット取り付け数:3ヶ所(マグネット別売はこちらを参照) 本体色 :白 認定規格 :〈PSE〉 |
|
4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
![]() ・コード付品は2mm2×3芯のコードを使用しています。 ・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。 ・ノイズフィルタ付も用意しました。 ![]() 定格 :AC125V-15A 難燃仕様 :UL94 V-0 マグネット取り付け数:3ヶ所(マグネット別売はこちらを参照) 本体色 :白 認定規格 :〈PSE〉 |
| 型式 | コンセント口形状 | コード 長さ | プラグ | ノイズ フィルタ付き | RoHS | ケーブル タイプ | 単 価 | ||
| 1~9個 | 10~49個 | 50~99個 | |||||||
| KU1130 | | なし | なし | — | ○ | — | 2,727 | 2,538 | 2,032 |
| KC1134-3M | 3m | 平刃形(一体成形プラグ) | — | ○ | VCTF | 4,234 | 3,946 | 3,165 | |
| KU1030 | | なし | なし | — | ○ | — | 2,580 | 2,402 | 1,930 |
| KC1034-3M | 3m | 平刃形(一体成形プラグ) | — | ○ | VCTF | 4,077 | 3,799 | 3,042 | |
| KU1010 | | なし | なし | — | ○ | — | 2,857 | 2,657 | 2,132 |
| KU1010NF | なし | なし | ○ | × | — | 6,276 | 5,848 | 4,685 | |
| KU1020 | | なし | なし | — | ○ | — | 2,719 | 2,530 | 2,026 |
| KU1020NF | なし | なし | ○ | × | — | 6,139 | 5,709 | 4,567 | |
| 出荷日 | |
| 1~10個 | 4日目 |
| 11個~ | 都度見積 |

TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)