FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)
2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。


・コード付品は2mm2×3芯のコードを使用しています。
・本体材質は、ナイロン樹脂を使用しています。


定格      :AC125V-15A
難燃仕様   :UL94 V-0
マグネット取り付け数:2ヶ所(マグネット別売はこちらを参照)
本体色     :白
認定規格   :〈PSE〉

 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式コンセント口形状コード
長さ
プラグRoHSケーブル
タイプ
単 価
1~49個50~99個100個~
KU1140FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像なしなし1,6461,5401,234
KC1144-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF3,1532,9382,356
KU1090FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像なしなし1,5781,4721,178
KC1094-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF3,0742,8592,289
KU1070FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像なしなし1,7161,6001,284

納期

出荷日
1~10個4日目
11個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
製作品サービスはこちら


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る