OAタップ OAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ)

・タップ形状自由選択!タップ種も2個まで選択可。
・ケーブル種・長さ自由選択(0.2~50m)
・プラグ形状自由選択。
・2ヶ口/4ヶ口/6ヶ口(接地形2P 15A 125V)合計15Aまで使用ができます。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
・タップは2個まで組合せ自由です。
・プラグ形状も選択できます。


・ケーブルの長いものになると、電線自身の抵抗により電圧降下が発生し、機器の電圧が低下の恐れがありますので、事前に確認お願いします。


定格 :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:各タップのページを参照下さい。
本体色 :白
認定規格 :〈PSE〉
 

規格表


FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像


・長さ指定は、指定長(L)(ケーブル全長)と、長さ(a)(プラグまでの長さ)の2つご指定ください。

 
型番 タップ1・2 ケーブル
タイプ
プラグ形状 ケーブル長さ(m) タップ
基本
単価(¥)
プラグ基本単価(¥) ケーブル単価(¥)/m
口数 形状仕様 ノイズフィルタ
機能
指定長(L)=a+b 長さ
a
HR・HI HA Aケーブル Bケーブル Cケーブル
KU1140  2 FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像A
ソフトVCT
アイボリー
2.0m㎡
600V

B
ソフトVCT

2.0m㎡
600V

C
VCTF
灰色
2.0m㎡
300V
 FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像0.4

50


0.1m毎に
指定可

※a+bの合計値になること
0.2

49.8



1,110 1,670 370 250 160
KU1130 4 1,110 1,670 370 250 160
KU1130NF  4 1,110 1,670 370 250 160
KU1330  6 1,110 1,670 370 250 160
KU1330NF6 1,110 1,670 370 250 160
KU1070  2 FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像1,110 1,670 370 250 160
KU1010  4 1,110 1,670 370 250 160
KU1010NF  4 1,110 1,670 370 250 160
KU1210  6 1,110 1,670 370 250 160
KU1210NF  6 1,110 1,670 370 250 160
KU1090  2 FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像1,110 1,670 370 250 160
KU1030  4 1,110 1,670 370 250 160
KU1030NF  4 1,110 1,670 370 250 160
KU1230  6 1,110 1,670 370 250 160
KU1230NF  6 1,110 1,670 370 250 160
KU1020  4 平刃形2ヶ・
引掛形2ヶ
1,110 1,670 370 250 160
KU1020NF  4 1,110 1,670 370 250 160
※RoHSにつきましては、“ノイズフィルタ機能無”かつ“ワンタッチプラグ末使用”のものは対応となっております。

L(m)~1.0~4.04.1~20.0
公差+20mm+50mm+全長の3%
*全長の公差は上記です。ご注意ください。


基本単価(¥)表ーFAタップコンビネーション ダブルタイプ用
 タップ2タイプ
KU1140KU1130KU1130NFKU1330KU1330NFKU1070KU1010KU1010NFKU1210KU1210NFKU1090KU1030KU1030NFKU1230KU1230NFKU1020KU1020NF
タップ1タイプKU11405,0606,2308,8407,84010,4505,1906,4109,0207,68010,2905,0106,1708,8407,1909,8006,2008,810
KU11306,2307,40010,0109,01011,6206,3607,58010,1908,85011,4606,1807,34010,0108,36010,9707,3709,980
KU1130NF8,84010,01012,62011,62014,2308,97010,19012,80011,46014,0708,7909,95012,62010,97013,5809,98012,590
KU13307,8409,01011,62010,62013,2307,9709,19011,80010,46013,0707,7908,95011,6209,97012,5808,98011,590
KU1330NF10,45011,62014,23013,23015,84010,58011,80014,41013,07015,68010,40011,56014,23012,58015,19011,59014,200
KU10705,1906,3608,9707,97010,5805,3206,5409,1507,81010,4205,1406,3008,9707,3209,9306,3308,940
KU10106,4107,58010,1909,19011,8006,5407,76010,3709,03011,6406,3607,52010,1908,54011,1507,55010,160
KU1010NF9,02010,19012,80011,80014,4109,15010,37012,98011,64014,2508,97010,13012,80011,15013,76010,16012,770
KU12107,6808,85011,46010,46013,0707,8109,03011,64010,30012,9107,6308,79011,4609,81012,4208,82011,430
KU1210NF10,29011,46014,07013,07015,68010,42011,64014,25012,91015,52010,24011,40014,07012,42015,03011,43014,040
KU10905,0106,1808,7907,79010,4005,1406,3608,9707,63010,2404,9606,1208,7907,1409,7506,1508,760
KU10306,1707,3409,9508,95011,5606,3007,52010,1308,79011,4006,1207,2809,9508,30010,9107,3109,920
KU1030NF8,84010,01012,62011,62014,2308,97010,19012,80011,46014,0708,7909,95012,62010,97013,5809,98012,590
KU12307,1908,36010,9709,97012,5807,3208,54011,1509,81012,4207,1408,30010,9709,32011,9308,33010,940
KU1230NF9,80010,97013,58012,58015,1909,93011,15013,76012,42015,0309,75010,91013,58011,93014,54010,94013,550
KU10206,2007,3709,9808,98011,5906,3307,55010,1608,82011,4306,1507,3109,9808,33010,9407,3409,950
KU1020NF8,8109,98012,59011,59014,2008,94010,16012,77011,43014,0408,7609,92012,59010,94013,5509,95012,560

■単価(¥)計算方法
タップ基本単価(¥) + プラグ基本単価(¥) + ケーブル料金 = 商品単価(¥)

■単価(¥)計算例
商品型式:KU1010-KU1130-A-HR-18-12
タップ基本単価(¥) 7,580 + プラグ単価(¥) 1,110 + 370×12m = 商品単価(¥) 13,130
商品型式:KU1330-B-HI-10
タップ基本単価(¥) 6,420 + プラグ単価(¥) 1,110 + 250×10m = 商品単価(¥) 10,030
*ケーブル料金の小数点以下は切り捨て

納期

本数条件 出荷日
1~10個 4日目
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要仕様

FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像

FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像


2ヶ口タップ
FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像


4ヶ口タップ
FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像


6ヶ口タップ
FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像


プラグ
FAタップ FAタップ(コンビネーション・ダブルタイプ):関連画像

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス