ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
定格7A-125Vの電源コードです

定格7A-125Vの電源コードです
 

規格表

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
型式全長基準単価スライド単価
1~9本10~49本50本~
EM2P-7A-22m¥470¥435¥409
EM2P-7A-33m¥505¥461¥435

納期

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ:関連画像

概要仕様

仕様
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET
定格7A-125V
プラグタイプ平型2P(A TYPE)
ケーブル材質耐燃性ポリエチレンコード
芯数形状2芯平型
ケーブル型式EM-CFF/2×0.75mm2

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス