コード集合型・屋外用・マルチモード
自由長!1m毎に指定可能な光ファイバ。

自由長!1m毎に指定可能な光ファイバ。

・屋外用ケーブルは屋外に設置可能な耐環境性を有していますが、長期間の雨や紫外線の影響や落雷対策のために極力配管内に設置することをお勧めします。
・全長は、コネクタ先端からコネクタ先端の長さです。
・研磨方法は、下記商品すべて「PC研磨」です。
・201m以上は、ドラム巻きでの納品です。
※写真は、「芯数:4芯」「コア径:50」タイプを掲載しております。
 


規格表

コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
シリーズ名コネクタタイプCN1CN2芯数用途コア径(μm)全長(m)基準単価
基本単価ケーブル単価/(m)
芯数=D芯数=4芯数=D芯数=4
NWNFCMSCSCコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
SC
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
SC
D
(2芯)
4
(4芯)
OUT
(屋外用)
50622500¥6,208¥12,416¥473¥900
MFCFCコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
FC
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
FC
¥7,276¥14,715
MSCFCコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
SC
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
FC
¥6,742¥13,484
MSTSTコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
ST
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
ST
1m毎に
指定可能
¥8,775¥17,550
MSTSCコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
ST
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像SC¥7,513¥15,026
MSTFCコード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
ST
コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像
FC
¥8,051¥16,120

納期

コード集合型・屋外用・マルチモード:関連画像

概要仕様

長さ公差
500mm+30mm、−0mm
501〜1000mm+50mm、−0mm
1001〜3000mm未満まで+75mm、−0mm
3000mm以上+3%、−0mm

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス