テスト計測用端子 絶縁カバー付ターミナル(プラグ変換アダプタ)
信頼性の高いスイス・ドイツメーカーの変換アダプタ

信頼性の高いスイス・ドイツメーカーの変換アダプタ
●セーフティプラグを差し込んで従来型のφ4mmソケットに結合できるよう変換させるアダプタです。
●セーフティプラグは外側の絶縁用リングが
あるため従来型のφ4mmソケットには挿す
ことができません。このアダプタを使うこと
により絶縁用スリーブがない状態になります
ので従来型のものにも挿せるようになります。
●適合セーフティオスコネクタ:
 28-0124-*00-2*(商品ページ

この商品はEN規格は取得しておりません。
 よってCE対応品でもありません。
 

規格表

型式基準単価スライド単価
1〜29個30〜79個80〜99個
22-5163-1¥265¥207¥194
22-5163-4¥265¥207¥194

納期

概要仕様

仕様
定格電流25A以下使用温度範囲−40℃〜+80℃
接触抵抗8mΩ以下絶縁材ナイロン(ポリアミド)
定格電圧AC300V重量5 g

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス