テスト計測用端子 絶縁カバー付きターミナル(BNCジャック付φ4 セーフティプラグ)
信頼性の高いスイス・ドイツメーカーの変換アダプタ

・後部に一般のBNCコネクタプラグを接続することのできるφ4mmのセーフティ型プラグです。
・UL規格やCEマーキングに対応しているため安心してご使用いただくことができます。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
型式 単 価
1~49個 50~74個 75~99個
67-9537-21 1,9671,8291,668


納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

仕様
定格電圧 AC1000V以下 同軸コンタクト 銅/金メッキ 内部絶縁体 ポリエチレン
使用温度範囲 −10℃~+65℃ バナナプラグ 銅/ニッケルメッキ 重量 18 g
特性インピーダンス 50Ω & 75Ω カバー材質 ナイロン(ポリアミド樹脂)    


テスト計測用端子 絶縁カバー付きターミナル(BNCジャック付φ4 セーフティプラグ):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る