|
低価格高品質の海外メーカー製プローブ
![]() ・直径2mmのプローブに電線をつけたハーネス品です。UL規格やCEマーキングに対応しております。またソケット側はφ4mmセーフティープラグです。 |
|
低価格高品質の海外メーカー製プローブ
![]() ・直径2mmのプローブに電線をつけたハーネス品です。UL規格やCEマーキングに対応しております。またソケット側はφ4mmセーフティープラグです。 |
| 型式 | 色 | 単価(¥) | ||
| 1~29個 | 30~79個 | 80~99個 | ||
| 66-9614-100-21 | 黒 | 1,472 | 1,035 | 874 |
| 66-9614-100-22 | 赤 | 1,472 | 1,035 | 874 |
| 出荷日 | |
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |

| 使用ケーブル | PVC0.75mm |
| 定格電圧 | AC1000V以下 |
| 定格電流 | 15A以下 |
| 接触抵抗 | 0.8mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −10℃~+70℃ |
| 全長 | 1m(コネクタ先端からの間隔) |
| 重量 | 32g |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)