テスト計測用端子 汎用ターミナル(BNCプラグ)
低価格高品質の海外メーカー製変換ターミナル

低価格高品質の海外メーカー製変換ターミナル
●BNC同軸コネクタのプラグが付いているφ4mmバナナソケット付ターミナルです。上方向または後部よりφ4mmのバナナプラグを差すこともできます。
 

規格表

型式基準単価スライド単価
1〜29個30〜79個80〜99個
WTN1046¥759¥721¥683

納期

概要仕様

仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材PE
使用温度範囲−10℃〜90℃
定格10A/AC125V
耐電圧AC500V/1分間
BNCインピーダンス50Ω
重量26g

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス