裸圧着端子 棒状端子
差込型端子台に使用できる国内メーカー製棒状端子

差込型端子台に使用できる国内メーカー製棒状端子
●UL(E74917),CSA(LR66230)を取得している高品質な棒状端子です。
●差込型の端子台などに使用できます。

・販売は1パック(100個入り)からになります。
 

規格表

1パック100個入
型式基準単価スライド単価
1〜9パック10〜49パック50〜99パック
A-1.25¥554¥445¥415
A-2¥695¥454¥422
A-5.5¥998¥722¥672
販売:ミスミ/製造元:大同端子製造(株)
¥*** 新価格 適用開始時期に関しては >>0101ページ

納期

概要仕様

外形寸法表および適用電線
型式
外形寸法(単位:mm)
適合電線サイズ
重量
(g)
適合工具
商品ページ
A
B
C
D
E
F
G
単線(mm)
より線(mm2)
AWG
A-1.25
1.7
1.7
17.0
12.7
4.3
3.4
1.7
0.57-1.44
0.25-1.65
22〜16
0.518
NH-1
A-2
4.2
2.3
1.14-1.82
1.04-2.63
16〜14
0.578
A-5.5
2.0
2.0
21.0
14.7
6.3
5.6
3.4
1.82-2.89
2.63-6.64
12〜10
1.288



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス