ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタ 専用コンタクト
ミニユニバーサルメーテンロック用コンタクト

・ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタに組み込む専用コンタクトです。
・AWG22~AWG18用のコンタクトはAWG22の電線を2本、AWG20~AWG16用のコンタクトにはAWG20の電線を2本まとめて接続することができます。
・重量:0.2g


・数量は100個/パックです。 ご注意願います。
・圧着は専用工具にて行ってください。(ナイロンコネクタ専用圧着工具本体
・他の製品に組み込むことはできません。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタ 専用コンタクト:関連画像


型式適応電線
AWG
タイプ適合圧着A具用
ダイス
単 価
1~29パック30~39パック40~49パック
170363-126-22オス(ピン)90758-2490466447
170364-122-1890759-2490466447
171638-120-1690760-2650618593
170365-126-22メス(ソケット)90758-2490466447
170366-122-1890759-2490466447
171639-120-1690760-2650618593
1パック100個入

納期

出荷日
1~50パック 翌日(当日)
51パック~ 都度見積
1パックから注文OK!

概要・仕様

ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタ 専用コンタクト:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る