ミニユニバーサル・メーテンロック ソケットハウジング
小型・高密度のミニユニバーサルメーテンロック

小型・高密度のミニユニバーサルメーテンロック
●プラグハウジングと中継接続の行えるソケットハウジングです。
●オス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。

定格電流   :7A(AWG18または0.75mm2時)
定格電圧   :AC600V(UL,CSA)、
AC300V(電気用品安全法準拠)
適応電線サイズ:AWG26〜AWG16、または0.15mm2〜2.0mm2
特性や材質は共通仕様をご参照下さい。
※定格値はこちらの専用コンタクトを組み込んだときの値です。

・数量は20個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売りとなります。商品ページ
・組合せ相手はプラグハウジング(
商品ページ
 

規格表

ミニユニバーサル・メーテンロック ソケットハウジング:関連画像
1パック20個入
型式芯数基準単価スライド単価重量(g)
1〜5パック6〜10パック
172156-1-20P1¥440¥4180.6
172233-1-20P2¥500¥4751.0
172234-1-20P3¥700¥6651.4
販売:ミスミ/製造元:Tyco Electronics

納期

ミニユニバーサル・メーテンロック ソケットハウジング:関連画像

概要仕様


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス