その他同軸コネクタ 3.2mmRCA同軸コネクタ
ビデオ,ゲーム機等幅広く使用されるRCAコネクタ

・オーディオ機器、ビデオ機器等に幅広く使用されている直径3.2mmコンタクトのコネクタです。


・ステレオ音声用の場合一般的に赤は右、白は左、黒はモノラル音声、黄色は映像用に色分けされます。


定格電流 :1A
定格電圧 :DC12V
適応電線サイズ:0.5mm²またはAWG20以下
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
その他同軸コネクタ 3.2mmRCA同軸コネクタ:関連画像



型式タイプ単 価重量(g)
1~49個50~74個75~99個
MR-568M-Wプラグ8075702.7
MR-568M-Y8075702.7
MR-568M-R8075702.7
MR-568M-B8075702.7
MR-569M-W中継
ソケット
9085802.0
MR-569M-Y9085802.0
MR-569M-R9085802.0
MR-569M-B9085802.0
MR-599-W.パネル
マウント
10095902.5
MR-599-Y.10095902.5
MR-599-R.10095902.5
MR-599-B.10095902.5

納期

出荷日
1~20個翌日(当日)
21個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

材料・仕上
項目材質仕上
コンタクト黄銅ニッケルメッキ
本体オスコネクタABS樹脂
中継コネクタABS樹脂
パネルマウントポリカーボネイト

その他同軸コネクタ 3.2mmRCA同軸コネクタ:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る