|
信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ
※商品変更のお知らせ※ 900-8800は、部材供給先の都合により、900-SL59Aに変更となりました。 外径寸法など、仕様が変更となり、それに伴い価格も変更しておりますので、 ご確認の上お買い求め頂きます様、宜しくお願い申し上げます。 |
|
信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ
※商品変更のお知らせ※ 900-8800は、部材供給先の都合により、900-SL59Aに変更となりました。 外径寸法など、仕様が変更となり、それに伴い価格も変更しておりますので、 ご確認の上お買い求め頂きます様、宜しくお願い申し上げます。 |


| 型式 | 単 価 | ||
| 1~49個 | 50~74個 | 75~99個 | |
| BNC-P-50TN | 590 | 520 | 430 |
| 090-0520 | 1,210 | 1,080 | 930 |
| 900-SL59A | 3,000 | 2,830 | 2,660 |
| 090-2001 | 2,110 | 1,900 | 1,690 |
| BNC-PC | 400 | 360 | 300 |
| BTNC-CAP | 90 | 80 | 70 |
| 出荷日 | |
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |
| 材質 | 仕上 | |
| 本体シェル | 黄銅(SMA:ステンレス) | ニッケルメッキ(SMA:金メッキ) |
| 絶縁体 | テフロン | — |
| オスコンタクト | 黄銅 | 金メッキ |
| メスコンタクト | リン青銅 | 金メッキ |
| ラジエター | アルミニウム | 黒アルマイト |
| 特性表 | |||||
| 型式 | 特性インピーダンス | 周波数範囲 | V.S.W.R. | 最大出力 | 重量 g |
| BNC-P-50TN | 50Ω | DC~1.5GHz | 1.2 | 1/2 W | 14.0 |
| 090-0520 | 75Ω | DC~0.6GHz | 1.2 | 1/2 W | 13.3 |
| 900-SL59A | 50Ω | DC~18GHz | 1.23 | 1/4W | 2.8 |
| 090-2001 | 50Ω | DC~2.0GHz | 1.1 | 1/2 W | 44.0 |
| BNC-PC | — | — | — | — | 9.5 |
| BTNC-CAP | — | — | — | — | 0.4 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)