|
同種類の同軸ハーネスを延長する中継アダプタ
|
|
同種類の同軸ハーネスを延長する中継アダプタ
|



| 型式 | 単 価 | メーカー ※ | ||
| 1~49個 | 50~74個 | 75~99個 | ||
| 050-1440 | 630 | 550 | 480 | ユ |
| BNC-SA-JJ | 600 | 540 | 520 | |
| BNC-PA-JJ | 830 | 730 | 660 | |
| 050-1480 | 700 | 610 | 540 | |
| BNC-BA-JJ | 1,170 | 1,060 | 850 | |
| BNC323-BA | 890 | 810 | 730 | 多 |
| BNC-TA-JPJ | 760 | 670 | 590 | ユ |
| BNC-TA-JJJ | 770 | 690 | 620 | |
| 088-6050 | 2,730 | 2,580 | 2,140 | |
| 088-6040 | 2,350 | 2,140 | 1,720 | |
| 088-6060 | 2,430 | 2,140 | 1,760 | |
| 088-7050 | 3,070 | 2,890 | 2,400 | |
| N-A-JJ | 1,280 | 1,160 | 930 | |
| N-TA-JPJ | 2,250 | 2,040 | 1,590 | |
| RCA-A-JJ | 200 | 180 | 160 | テ |
| F-PA-JJ | 230 | 210 | 160 | ユ |
| TMA9045-A | 3,870 | 3,600 | 3,200 | 多 |


| 型式 | 定格電圧 AC V | 耐電圧 AC V/分 | 絶縁抵抗 MΩ以上/DC500V | 接触抵抗 mΩ以下 | 周波数帯域 DC~ | VSWR 以下 | 特性インピーダンス Ω | 重量 g |
| 050-1440 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~1GHz | 50 | 18 |
| BNC-SA-JJ | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 20 |
| BNC-PA-JJ | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 13 |
| 050-1480 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 15.3 |
| BNC-BA-JJ | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 22 |
| BNC323-BA | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.4/0~2GHz | 50 | 16 |
| BNC-TA-JPJ | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 未測定 | 50 | 18.1 |
| BNC-TA-JJJ | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 2GHz | 未測定 | 50 | 12.2 |
| 088-6050 | 330 | 1000 | 5000 | 3/DC1A | 12.4GHz | 1.05+0.01F/0~12.4GHz | 50 | 5 |
| 088-6040 | 300 | 1000 | 5000 | 3/DC1A | 12.4GHz | 1.05+0.01F/0~12.4GHz | 50 | 2.3 |
| 088-6060 | 330 | 1000 | 5000 | 4/DC1A | 12.4GHz | 1.05+0.01F/0~12.4GHz | 50 | 4 |
| 088-7050 | 330 | 1000 | 5000 | 3/DC1A | 12.4GHz | 1.2/0~6GHz | 50 | 5 |
| N-A-JJ | 500 | 1000 | 1000 | 3/DC1A | 10GHz | 1.2/0~4GHz | 50 | 52.9 |
| N-TA-JPJ | 500 | 1000 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 未測定 | 50 | 83.5 |
| RCA-A-JJ | 30 | 500 | 100 | 20/DC1A | 規定せず | 未測定 | 不整合 | 6 |
| F-PA-JJ | 150 | 500 | 500 | 5/DC1A | 200MHz | 未測定 | 不整合 | 7.3 |
| TMA9045-A | 500 | 1000 | 5000 | 4/DC0.1A | 18GHz | 1.15/0~18GHz | 50 | 6 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)